12 デバイスおよびドキュメントのサポート
12.1 デバイス・サポート
12.1.1 デバイスの項目表記
-
ホールド・ステップ: 定常(DC)アナログ入力電圧によりサンプル・モードからホールド・モードへ切り替えるときの、サンプル・アンド・ホールド出力の電圧ステップ。論理スイングは5Vです。
-
アクイジション時間: 10Vの出力ステップで新しいアナログ入力電圧を取得するために必要な時間。アクイジション時間は出力のセトリングに必要な時間だけではなく、ホールド・モードに切り替わったとき出力が正しい値となるよう、すべての内部ノードがセトリングするために必要な時間も含まれます。
-
ゲイン誤差: サンプル・モードでの、出力電圧スイングと入力電圧スイングの比率で、パーセントの差分で表されます。
-
ホールド・セトリング時間: ホールド論理コマンド後、出力が最終値の1mV以内にセトリングするため必要な時間。
-
動的サンプリング誤差: ホールド・コマンドが与えられたとき、アナログ入力の変化により、ホールドされている出力に発生する誤差。与えられたホールド・コンデンサの値と入力スルー・レートに対して、誤差はmVで表されます。この誤差項は、長いサンプリング時間についても発生します。
-
アパーチャ時間: ホールドされている出力に入力アナログ遷移が影響を及ぼさないよう、ホールド・コマンドと入力アナログ遷移との間に必要な遅延時間。
12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
12.3 コミュニティ・リソース
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
TI E2E™オンライン・コミュニティ TIのE2E(Engineer-to-Engineer)コミュニティ。エンジニア間の共同作業を促進するために開設されたものです。e2e.ti.comでは、他のエンジニアに質問し、知識を共有し、アイディアを検討して、問題解決に役立てることができます。
設計サポート TIの設計サポート 役に立つE2Eフォーラムや、設計サポート・ツールをすばやく見つけることができます。技術サポート用の連絡先情報も参照できます。
12.4 商標
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
12.5 静電気放電に関する注意事項
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
12.6 Glossary
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.