JAJSDB3 June 2017 LF298-MIL
PRODUCTION DATA.
LF298-MILデバイスはモノリシックなサンプル・アンド・ホールド回路で、BI-FETテクノロジを使用して非常に高いDC精度、信号の高速なアクイジション、低いドループ率を実現しています。ユニティ・ゲインのフォロワとして動作し、DCゲイン精度は標準0.002%、アクイジション時間は0.01%までで約6µsです。バイポーラ入力段を使用して、低いオフセット電圧と広い帯域幅を実現します。入力オフセットの調整は単一のピンで行われ、入力オフセットのドリフト係数は劣化しません。広い帯域幅から、LF298-MILは1MHzのオペアンプのフィードバック・ループに含めることができ、安定性の問題も発生しません。入力インピーダンスが1010Ωであるため、ソースのインピーダンスが高くても精度が低下しません。
Pチャネル接合FETを出力アンプのバイポーラ・デバイスと組み合わせることで、1µFのホールド・コンデンサにより最低5mV/分のドループ率が得られます。JFETのノイズは、従来の設計に使用されるMOSデバイスよりもはるかに低く、高温でも不安定になりません。全体の設計から、電源電圧に等しい入力信号についても、ホールド・モードで入力から出力へのフィードスルーが発生しないことが保証されます。
LF298-MILの論理入力は完全差動で入力電流が小さいため、TTL、PMOS、CMOSへ直接接続できます。差動スレッショルドは1.4Vです。LF298-MILは±5V~±18V電源で動作します。
より厳格な電気的仕様を持つAバージョンも利用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LF298-MIL | SOIC (14) | 8.65mm×3.91mm |
TO-99 (8) | 9.08mm×9.08mm |