JAJSDB2 June 2017 LF356-MIL
PRODUCTION DATA.
LF356-MILデバイスは、適切に一致した高電圧JFETを、標準バイポーラ・トランジスタと同じチップに組み入れた(BI-FET™テクノロジ)、最初のモノリシックJFET入力オペアンプです。これらのアンプは低い入力バイアス電流とオフセット電流、低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフト係数を特長とし、オフセット調整によってドリフト係数や同相除去が劣化しません。また、これらのデバイスは高いスルー・レート、広い帯域幅、非常に短いセトリング時間、低い電圧および電流ノイズ、低い1/fノイズ・コーナーも実現するよう設計されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LF356-MIL | SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |
TO-CAN (8) | 9.08mm×9.08mm | |
PDIP (8) | 9.81mm×6.35mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年6月 | * | 初版 |