JAJS629Q February   2000  – January 2023 LM1117

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 LM1117 電気的特性
    6. 7.6 LM1117I 電気的特性
    7. 7.7 標準的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 特長の説明
      1. 8.3.1 負荷レギュレーション
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 保護ダイオード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 外付けコンデンサ
          1. 9.2.2.1.1 入力バイパス・コンデンサ
          2. 9.2.2.1.2 端子のバイパス・コンデンサの調整
          3. 9.2.2.1.3 出力コンデンサ
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.5.1.1 ヒートシンク要件
      2. 9.5.2 レイアウト例
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

負荷レギュレーション

LM1117 は、出力ピンとグランド・ピンとの間、または出力ピンと調整ピンとの間に表れる電圧をレギュレートします。特定の事例では、ライン抵抗によって負荷の両端の電圧に誤差が生じることがあります。最善の負荷レギュレーションを実現するには、いくつかの注意が必要です。

固定出力レギュレータを使用する代表的なアプリケーションを、図 8-2 に示します。Rt1 と Rt2 はライン抵抗です。VLOAD が、これらのライン抵抗による電圧降下の合計分だけ VOUT より低いことは明らかです。この場合、RLOAD における負荷レギュレーションは、データシートの仕様よりも低下します。これを改善するには、負荷を正の側では出力端子に、負の側ではグランド端子に直接接続する必要があります。

GUID-3F962437-4F77-4A99-A1C3-A4EEDDD3F516-low.png図 8-2 固定出力レギュレータを使用した代表的なアプリケーション

可変レギュレータを使用する場合 (図 8-3)、抵抗 R1 の正の側を負荷の近くではなくレギュレータの出力端子に直接接続すると、最高の性能が得られます。これにより、リファレンス電圧と直列に電圧降下が表れてレギュレーションが劣化することは、実質上なくなります。たとえば、レギュレータと負荷の間に 0.05Ω の抵抗を持つ 5V レギュレータでは、0.05Ω × IL のライン抵抗による負荷レギュレーションが行われます。R1 (= 125Ω) を負荷の近くに接続すると、実効ライン抵抗は 0.05Ω (1 + R2/R1) になります。この場合 4 倍悪くなるということです。さらに、抵抗 R2 のグランド側を負荷のグランド付近に戻すと、リモート・グランド検出を行い、負荷レギュレーションを改善できます。

GUID-1457CE90-3CCA-4FDC-B91B-5CA8F4091519-low.png図 8-3 可変出力レギュレータを使用した最良の負荷レギュレーション