JAJS629Q February 2000 – January 2023 LM1117
PRODUCTION DATA
調整端子をバイパス・コンデンサ (CADJ) でグランドにバイパスすると、リップル除去が改善されます。このバイパス・コンデンサは、出力電圧が上昇したときにリップルが増幅されるのを防止します。リップル周波数の値にかかわらず、CADJ のインピーダンスを R1 より低くして、リップルの増幅を防止する必要があります。
R1 は、出力と調整ピンとの間の抵抗です。この値は通常、100Ω~200Ω の範囲内です。たとえば、R1 = 124Ω、fRIPPLE = 120Hz の場合、CADJ は 11μF より大きい必要があります。