JAJS629Q February 2000 – January 2023 LM1117
PRODUCTION DATA
本デバイスの部品数は最小限で、分圧回路の一部として 2 つの抵抗と、負荷レギュレーション用の出力コンデンサを使用します。入力に 10μF のタンタルを使用すると、ほとんどのアプリケーションに適した入力コンデンサになります。また、オプションで R2 の両端にバイパス・コンデンサを接続すると、PSRR が改善されます。詳細については、「Topic Link Label7.3」の表を参照してください。