JAJS629Q February   2000  – January 2023 LM1117

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 LM1117 電気的特性
    6. 7.6 LM1117I 電気的特性
    7. 7.7 標準的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 特長の説明
      1. 8.3.1 負荷レギュレーション
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 保護ダイオード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 外付けコンデンサ
          1. 9.2.2.1.1 入力バイパス・コンデンサ
          2. 9.2.2.1.2 端子のバイパス・コンデンサの調整
          3. 9.2.2.1.3 出力コンデンサ
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 システム例
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 9.5.1.1 ヒートシンク要件
      2. 9.5.2 レイアウト例
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LM1117 は低ドロップアウト電圧レギュレータのシリーズで、800mA の負荷電流においてドロップアウトは 1.2V です。

LM1117 には可変電圧バージョンがあり、2 つの外付け抵抗だけで出力電圧を 1.25V~13.8V の範囲に設定できます。さらに、1.8V、2.5V、3.3V、5V の 5 つの固定電圧でも使用できます。

LM1117 は、電流制限とサーマル・シャットダウンの機能を備えています。この回路には、ツェナー・トリミングされたバンドギャップ基準電圧があり、±1% 以内の出力電圧精度を保証します。

過渡応答と安定性の向上のため、出力に最小 10μF のタンタル・コンデンサが必要です。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ(1) 本体サイズ (公称)
LM1117、
LM1117I
DCY (SOT-223、4) 6.50mm × 3.50mm
NDE (TO-220、3) 14.986mm × 10.16mm
NDP (TO-252、3) 6.58mm × 6.10mm
NGN (WSON、8) 4.00mm × 4.00mm
KTT (TO-263、3) 10.18mm × 8.41mm
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-D157013B-1585-40FA-A978-92601738A719-low.png可変出力レギュレータ