JAJSOQ4AD September 1975 – October 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件(1) | TA(2) | LM124、LM224、LM224K | LM324、LM324K | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 (3) | 最大値 | 最小値 | 標準値 (3) | 最大値 | ||||||
VIO | 入力オフセット電圧 | VCC = 5V~最大値、VIC = VICR 最小値、 VO = 1.4V |
25℃ | 3 | 5 | 3 | 7 | mV | |||
フルレンジ | 7 | 9 | |||||||||
IIO | 入力オフセット電流 | VO = 1.4V | 25℃ | 2 | 30 | 2 | 50 | nA | |||
フルレンジ | 100 | 150 | |||||||||
IIB | 入力バイアス電流 | VO = 1.4V | 25℃ | -20 | -150 | -20 | -250 | nA | |||
フルレンジ | -300 | -500 | |||||||||
VICR | 同相入力電圧範囲 | VCC = 5V~最大値 | 25℃ | 0~ VCC - 1.5 |
0~ VCC - 1.5 |
V | |||||
フルレンジ | 0~ VCC - 2 |
0~ VCC - 2 |
|||||||||
VOH | High レベル出力電圧 | RL = 2kΩ | 25℃ | VCC - 1.5 | VCC - 1.5 | V | |||||
VCC=最大値 | RL = 2kΩ | フルレンジ | 26 | 26 | |||||||
RL ≧ 10kΩ | フルレンジ | 27 | 28 | 27 | 28 | ||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | RL ≦ 10kΩ | フルレンジ | 5 | 20 | 5 | 20 | mV | |||
AVD | 大信号差動電圧増幅 | VCC+ = 15V、VO = 1V~11V、 RL ≧ 2kΩ |
25℃ | 50 | 100 | 25 | 100 | V/mV | |||
フルレンジ | 25 | 15 | |||||||||
CMRR | 同相除去比 | VIC = VICR 最小値 | 25℃ | 70 | 80 | 65 | 80 | dB | |||
kSVR | 電源除去比 (ΔVCC/ΔVIO) |
25℃ | 65 | 100 | 65 | 100 | dB | ||||
VO1/VO2 | クロストーク減衰 | f = 1kHz~20kHz | 25℃ | 120 | 120 | dB | |||||
IO | 出力電流 | VCC = 15V、 VID = 1V、 VO = 0 |
ソース | 25℃ | -20 | -30 | -60 | -20 | -30 | -60 | mA |
フルレンジ | -10 | -10 | |||||||||
VCC = 15V、 VID = -1V、 VO = 15V |
シンク | 25℃ | 10 | 20 | 10 | 20 | |||||
フルレンジ | 5 | 5 | |||||||||
VID = -1V、VO = 200mV | 25℃ | 12 | 30 | 12 | 30 | μA | |||||
IOS | 短絡出力電流 | VCC = 5V、VO = 0、 VCC- = -5V |
25℃ | ±40 | ±60 | ±40 | ±60 | mA | |||
ICC | 消費電流 (4 つのアンプ) | VO = 2.5V、無負荷 | フルレンジ | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | mA | |||
VCC=最大値、VO = 0.5 VCC、 無負荷 |
フルレンジ | 1.4 | 3 | 1.4 | 3 |