JAJSOQ4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
注:RTE パッケージはプレビュー版のみです。 |
ピン | 種類 (1) | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | LCCC | SOIC、TSSOP、PDIP、SSOP、SO、CDIP、CFP | WQFN | ||
1IN– | 3 | 2 | 16 | I | 負入力 |
1IN+ | 4 | 3 | 1 | I | 正入力 |
1OUT | 2 | 1 | 15 | O | 出力 |
2IN– | 9 | 6 | 5 | I | 負入力 |
2IN+ | 8 | 5 | 4 | I | 正入力 |
2OUT | 10 | 7 | 6 | O | 出力 |
3IN– | 13 | 9 | 8 | I | 負入力 |
3IN+ | 14 | 10 | 9 | I | 正入力 |
3OUT | 12 | 8 | 7 | O | 出力 |
4IN– | 19 | 13 | 13 | I | 負入力 |
4IN+ | 18 | 12 | 12 | I | 正入力 |
4OUT | 20 | 14 | 14 | O | 出力 |
VCC- | 16 | 11 | 11 | — | 負 (最低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
NC | 1、5、7、11、15、17 | — | 3、10 | — | 接続しない |
VCC+ | 6 | 4 | 2 | — | 正 (最高) 電源 |