JAJSDB9 June   2017 LM139A-MIL

 

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Voltage Comparison
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Input Voltage Range
        2. 8.2.2.2 Minimum Overdrive Voltage
        3. 8.2.2.3 Output and Drive Current
        4. 8.2.2.4 Response Time
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 広い電源電圧範囲
    • 単一電源: 2V~36V
      (30Vでテスト)
    • デュアル電源: ±1V~±18V
      (±15Vでテスト)
  • 電源電圧に影響されない低い電源消費電流: 0.8mA (標準値)
  • 低い入力バイアス電流: 25nA (標準値)
  • 低い入力オフセット電圧: 2mV (標準値)
  • 同相入力電圧範囲にグランドが含まれる
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ: ±36V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS互換出力
  • MIL-PRF-38535準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。
    他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

アプリケーション

  • 産業用
  • オートモーティブ(車載)
    • インフォテインメントおよびクラスタ
    • 車体制御モジュール
  • 電源監視
  • 発振器
  • ピーク検出器
  • 論理電圧変換

概要

LM139A-MILデバイスは4つの独立した電圧コンパレータで構成され、広い電圧範囲の単一電源で動作するよう設計されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2つの電源の差が2V~36Vで、VCCが入力同相電圧よりも1.5V以上高いことが条件です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤードAND関係を構築できます。

LM139A-MILデバイスは、軍事用温度範囲-55℃~+125℃全体での動作が規定されています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM139A-MIL CDIP (14) 21.30mm×7.60mm
LCCC (20) 8.90mm×8.90mm
CFP (14) 9.20mm×6.29mm
SOIC (14) 8.70mm×3.90mm
PDIP (14) 19.30mm×6.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

概略回路図

LM139A-MIL LM139A-MIL_symbol_ea_comp.gif