LM139A-MIL

アクティブ

クワッド差動コンパレータ

製品詳細

Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Rating Military Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 25 VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
Number of channels 4 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 1.3 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2 Rating Military Iq per channel (typ) (mA) 0.2 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 25 VICR (max) (V) 34.5 VICR (min) (V) 0
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 広い電源電圧範囲
    • 単一電源: 2V~36V
      (30Vでテスト)
    • デュアル電源: ±1V~±18V
      (±15Vでテスト)
  • 電源電圧に影響されない低い電源消費電流: 0.8mA (標準値)
  • 低い入力バイアス電流: 25nA (標準値)
  • 低い入力オフセット電圧: 2mV (標準値)
  • 同相入力電圧範囲にグランドが含まれる
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ: ±36V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS互換出力
  • MIL-PRF-38535準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。
    他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • 広い電源電圧範囲
    • 単一電源: 2V~36V
      (30Vでテスト)
    • デュアル電源: ±1V~±18V
      (±15Vでテスト)
  • 電源電圧に影響されない低い電源消費電流: 0.8mA (標準値)
  • 低い入力バイアス電流: 25nA (標準値)
  • 低い入力オフセット電圧: 2mV (標準値)
  • 同相入力電圧範囲にグランドが含まれる
  • 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ: ±36V
  • 低い出力飽和電圧
  • TTL、MOS、CMOS互換出力
  • MIL-PRF-38535準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。
    他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

LM139A-MILデバイスは4つの独立した電圧コンパレータで構成され、広い電圧範囲の単一電源で動作するよう設計されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2つの電源の差が2V~36Vで、VCCが入力同相電圧よりも1.5V以上高いことが条件です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤードAND関係を構築できます。

LM139A-MILデバイスは、軍事用温度範囲-55℃~+125℃全体での動作が規定されています。

LM139A-MILデバイスは4つの独立した電圧コンパレータで構成され、広い電圧範囲の単一電源で動作するよう設計されています。デュアル電源での動作も可能です。この場合、2つの電源の差が2V~36Vで、VCCが入力同相電圧よりも1.5V以上高いことが条件です。消費電流は、電源電圧に依存しません。出力を他のオープン・コレクタ出力に接続し、ワイヤードAND関係を構築できます。

LM139A-MILデバイスは、軍事用温度範囲-55℃~+125℃全体での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM139A-MIL クワッド差動コンパレータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 7月 14日
* SMD LM139A-MIL SMD 5962-87739 2016年 6月 21日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM139A PSpice Model

SLCJ003.ZIP (0 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 14 Ultra Librarian
CFP (W) 14 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ