JAJSBH5B March 2011 – June 2019 LM21212-2
PRODUCTION DATA.
LM21212-2 はモノリシックな同期整流降圧レギュレータで、非常に優れた効率で最低 0.6V の出力電圧を生成し、最大 12A の連続出力電流を供給できます。このデバイスは 2.95V~5.5V の入力電圧範囲で動作するよう最適化されており、広範な低電圧システムに適しています。電圧モード制御ループによりノイズ耐性が高く、狭いデューティ・サイクルが可能で、あらゆる種類の出力容量による補償で安定するため、最大の柔軟性を持ち、簡単に使用できます。
LM21212-2 には、過電圧保護 (OVP) および過電流保護 (OCP) 機能が内蔵され、システムの高い信頼性を実現しています。高精度のイネーブル・ピンと内蔵の UVLO により、デバイスの電源オンを厳格に制御し、シーケンシングできます。スタートアップ時の突入電流は、内部的に固定および外部で設定可能なソフトスタート回路により制限されます。内蔵のパワー・グッド回路により、フォルト検出と電源シーケンシングが可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM21212-2 | HTSSOP (20) | 6.50mm×4.40mm |