LM21212-2
- 7mΩ ハイサイドおよび 4.3mΩ ローサイドの FET スイッチを内蔵
- 周波数を 300kHz~1.55MHz の範囲で抵抗により変更可能
- 出力電圧を 0.6V~VIN の範囲で変更可能 (100% デューティ・サイクルが可能)、±1% の基準電圧
- 入力電圧範囲: 2.95V~5.5V
- プリバイアス負荷へのスタートアップ
- 出力電圧トラッキング機能
- 広い帯域幅の電圧ループ誤差アンプ
- 外付けコンデンサにより可変のソフトスタート
- ヒステリシス付きの高精度イネーブル・ピン
- OVP、OCP、OTP、UVLO、パワー・グッドを搭載
- 熱的に強化された 20 ピン HTSSOP 露出パッド・パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、LM21212-2 を使用するカスタム設計を作成
LM21212-2 はモノリシックな同期整流降圧レギュレータで、非常に優れた効率で最低 0.6V の出力電圧を生成し、最大 12A の連続出力電流を供給できます。このデバイスは 2.95V~5.5V の入力電圧範囲で動作するよう最適化されており、広範な低電圧システムに適しています。電圧モード制御ループによりノイズ耐性が高く、狭いデューティ・サイクルが可能で、あらゆる種類の出力容量による補償で安定するため、最大の柔軟性を持ち、簡単に使用できます。
LM21212-2 には、過電圧保護 (OVP) および過電流保護 (OCP) 機能が内蔵され、システムの高い信頼性を実現しています。高精度のイネーブル・ピンと内蔵の UVLO により、デバイスの電源オンを厳格に制御し、シーケンシングできます。スタートアップ時の突入電流は、内部的に固定および外部で設定可能なソフトスタート回路により制限されます。内蔵のパワー・グッド回路により、フォルト検出と電源シーケンシングが可能です。
LM21212-2 は、マルチレールの電源アーキテクチャで適切に動作するよう設計されています。デバイスの出力電圧は、SS/TRK ピンを使用して、外部電圧レールを追跡するように構成可能です。スイッチング周波数は、外付けの抵抗を使用して 300kHz~1.55MHz の範囲にプログラムできます。
スタートアップ時に出力がプリバイアスされている場合、電流がシンクされず、出力はプリバイアスされた電圧を超えてスムーズに上昇できます。このレギュレータは 20 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、付属の露出パッドを PCB にハンダ付け可能なため、大きなヒートシンクが必要ありません。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM21212-2 周波数可変の 2.95V~5.5V、12A の電圧モード同期整流降圧レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019年 8月 26日 |
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-2140 LM21212-2 Evaluation Board (Rev. A) | 2013年 5月 5日 | ||||
製品概要 | 5.5V耐圧LM21Kファミリー(LM2121x) | 2012年 8月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM21212-2EVM — LM21212 評価ボード
This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21212-2 buck switching regulator. The LM21212-2 is capable of driving up to 12A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. The LM21212-2 is capable of down converting (...)
LM21212-2 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
LM21212-2 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点