JAJSBH4G February 2011 – March 2022 LM21215
PRODUCTION DATA
LM21215 は、非常に優れた効率で最低 0.6V の出力電圧を生成すると同時に、最大 15A の連続出力電流を供給できるモノリシック・ポイント・オブ・ロード同期整流降圧レギュレータです。このデバイスは 2.95V~5.5V の入力電圧範囲で動作するよう最適化されており、広範な低電圧システムに適しています。電圧モード制御ループにより、ノイズ耐性が高く、狭いデューティ・サイクルに対応でき、どんな種類の出力容量を使っても安定に補償できるため、柔軟性が非常に高く、簡単に使用できます。
LM21215 は、過電圧保護 (OVP) 機能と抵抗で設定可能な過電流保護 (OCP) 機能を内蔵し、システムの信頼性を高めています。高精度のイネーブル・ピンと内蔵の UVLO により、デバイスの電源オンを厳格に制御し、シーケンシングできます。スタートアップ時の突入電流は、内部で固定、または外部から設定可能なソフトスタート回路により制限されます。内蔵のパワー・グッド回路により、フォルト検出と電源シーケンシングが可能です。
LM21215 は、マルチレールの電源アーキテクチャで適切に動作するよう設計されています。デバイスの出力電圧は、SS/TRK ピンを使用して、外部電圧レールに追従するよう構成可能です。起動時に出力がプリバイアスされている場合、本レギュレータは電流をシンクしないため、出力はプリバイアス電圧を超えてスムーズに上昇できます。このレギュレータは 20 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、付属の露出パッドを PCB にハンダ付け可能なため、大きなヒートシンクが必要ありません。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM21215 | HTSSOP (20) | 6.50mm × 4.40mm |