ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM21215

アクティブ

調整可能な周波数、2.95 ~ 5.5V、15A、電圧モード、同期整流降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62873 アクティブ 6V、15A、スタッカブル、同期整流降圧コンバータ TPS62873 is a smaller, scalable solution with differential sense I2C option
新規 TPS6287B15 アクティブ I²C 対応、周波数同期オプション搭載、6V 入力、15A、並列配置可能、同期整流降圧コンバータ Scalable solution with smaller total BOM size and improved accuracy

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Adjustable current limit, Enable, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 15 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Adjustable current limit, Enable, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Tracking Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 100
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 7mΩ ハイサイドおよび 4.3mΩ ローサイドの FET スイッチを内蔵
  • 調整可能な電流制限
  • 出力電圧を 0.6V~VIN の範囲で変更可能 (100% デューティ・サイクルが可能)、±1% の基準電圧
  • 入力電圧範囲:2.95V~5.5V
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • 負荷をプリバイアスして起動可能
  • 出力電圧トラッキング機能
  • 広い帯域幅の電圧ループ誤差アンプ
  • 外付けコンデンサによりソフトスタートを設定可能
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
  • OVP、OTP、UVLO、パワー・グッドを内蔵
  • 熱的に強化された 20 ピン HTSSOP 露出パッド・パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM21215 を使用するカスタム設計を作成
  • 7mΩ ハイサイドおよび 4.3mΩ ローサイドの FET スイッチを内蔵
  • 調整可能な電流制限
  • 出力電圧を 0.6V~VIN の範囲で変更可能 (100% デューティ・サイクルが可能)、±1% の基準電圧
  • 入力電圧範囲:2.95V~5.5V
  • 固定スイッチング周波数:500kHz
  • 負荷をプリバイアスして起動可能
  • 出力電圧トラッキング機能
  • 広い帯域幅の電圧ループ誤差アンプ
  • 外付けコンデンサによりソフトスタートを設定可能
  • ヒステリシス機能付きの高精度イネーブル・ピン
  • OVP、OTP、UVLO、パワー・グッドを内蔵
  • 熱的に強化された 20 ピン HTSSOP 露出パッド・パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM21215 を使用するカスタム設計を作成

LM21215 は、非常に優れた効率で最低 0.6V の出力電圧を生成すると同時に、最大 15A の連続出力電流を供給できるモノリシック・ポイント・オブ・ロード同期整流降圧レギュレータです。このデバイスは 2.95V~5.5V の入力電圧範囲で動作するよう最適化されており、広範な低電圧システムに適しています。電圧モード制御ループにより、ノイズ耐性が高く、狭いデューティ・サイクルに対応でき、どんな種類の出力容量を使っても安定に補償できるため、柔軟性が非常に高く、簡単に使用できます。

LM21215 は、過電圧保護 (OVP) 機能と抵抗で設定可能な過電流保護 (OCP) 機能を内蔵し、システムの信頼性を高めています。高精度のイネーブル・ピンと内蔵の UVLO により、デバイスの電源オンを厳格に制御し、シーケンシングできます。スタートアップ時の突入電流は、内部で固定、または外部から設定可能なソフトスタート回路により制限されます。内蔵のパワー・グッド回路により、フォルト検出と電源シーケンシングが可能です。

LM21215 は、マルチレールの電源アーキテクチャで適切に動作するよう設計されています。デバイスの出力電圧は、SS/TRK ピンを使用して、外部電圧レールに追従するよう構成可能です。起動時に出力がプリバイアスされている場合、本レギュレータは電流をシンクしないため、出力はプリバイアス電圧を超えてスムーズに上昇できます。このレギュレータは 20 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、付属の露出パッドを PCB にハンダ付け可能なため、大きなヒートシンクが必要ありません。

LM21215 は、非常に優れた効率で最低 0.6V の出力電圧を生成すると同時に、最大 15A の連続出力電流を供給できるモノリシック・ポイント・オブ・ロード同期整流降圧レギュレータです。このデバイスは 2.95V~5.5V の入力電圧範囲で動作するよう最適化されており、広範な低電圧システムに適しています。電圧モード制御ループにより、ノイズ耐性が高く、狭いデューティ・サイクルに対応でき、どんな種類の出力容量を使っても安定に補償できるため、柔軟性が非常に高く、簡単に使用できます。

LM21215 は、過電圧保護 (OVP) 機能と抵抗で設定可能な過電流保護 (OCP) 機能を内蔵し、システムの信頼性を高めています。高精度のイネーブル・ピンと内蔵の UVLO により、デバイスの電源オンを厳格に制御し、シーケンシングできます。スタートアップ時の突入電流は、内部で固定、または外部から設定可能なソフトスタート回路により制限されます。内蔵のパワー・グッド回路により、フォルト検出と電源シーケンシングが可能です。

LM21215 は、マルチレールの電源アーキテクチャで適切に動作するよう設計されています。デバイスの出力電圧は、SS/TRK ピンを使用して、外部電圧レールに追従するよう構成可能です。起動時に出力がプリバイアスされている場合、本レギュレータは電流をシンクしないため、出力はプリバイアス電圧を超えてスムーズに上昇できます。このレギュレータは 20 ピンの HTSSOP パッケージで供給され、付属の露出パッドを PCB にハンダ付け可能なため、大きなヒートシンクが必要ありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM21215 2.95~5.5V、12A、電圧モード同期整流降圧レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 5月 13日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド AN-2130 LM21215 Evaluation Board (Rev. A) 2013年 5月 5日
製品概要 5.5V耐圧LM21Kファミリー(LM2121x) 2012年 8月 21日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM21215EVM — LM21215 評価ボード

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21215 buck switching regulator. The LM21215 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. The LM21215 is capable of down converting from (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM21215 PSpice Average Model

SNVM399.ZIP (52 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM21215 PSpice Transient Model

SNVM398.ZIP (206 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM21215 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM806.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM21215 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM805.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM21215DESIGN-CALC — LM21215 デザイン・スプレッドシート

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ