JAJSOQ4AC September 1975 – March 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | ||||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | LM324B | ±0.6 | ±3.0 | mV | |||
TA = -40℃~85℃ | ±4.0 | |||||||
LM324BA | ±0.3 | ±2 | ||||||
TA = -40℃~85℃ | 2.5 | |||||||
dVOS/dT | 入力オフセット電圧ドリフト | RS = 0Ω | TA = -40℃~85℃ | ±7 | μV/℃ | |||
PSRR | 入力オフセット電圧と電源との関係 | 65 | 100 | dB | ||||
チャネル分離 | f = 1kHz~20kHz |
120 | dB | |||||
入力電圧範囲 | ||||||||
VCM | 同相電圧範囲 | VS = 3V~36V | V- | (V+) - 1.5 | V | |||
VS = 5V~36V | TA = -40℃~85℃ | V- | (V+) - 2 | |||||
CMRR | 同相除去比 | (V-) ≦ VCM ≦ (V+) - 1.5V | VS = 3V~36V | 70 | 80 | dB | ||
(V-) ≦ VCM ≦ (V+) - 2V | VS = 5V~36V | TA = -40℃~85℃ | 65 | 80 | ||||
入力バイアス電流 | ||||||||
IB | 入力バイアス電流 | -10 | -35 | nA | ||||
TA = -40℃~85℃ | -60 | |||||||
dIOS/dT | 入力オフセット電流ドリフト | TA = -40℃~85℃ | 10 | pA/℃ | ||||
IOS | 入力オフセット電流 | ±0.5 | ±4 | nA | ||||
TA = -40℃~85℃ | ±5 | |||||||
dIOS/dT | 入力オフセット電流ドリフト | TA = -40℃~85℃ | 10 | pA/℃ | ||||
ノイズ | ||||||||
EN | 入力電圧ノイズ | f = 0.1~10Hz | 3 | μVPP | ||||
eN | 入力電圧ノイズ密度 | RS = 100Ω、VI = 0V、f = 1kHz (テスト回路は図 7-2 を参照) | 35 | nV/√Hz | ||||
入力容量 | ||||||||
ZID | 差動 | 10 || 0.1 | MΩ || pF | |||||
ZICM | 同相 | 4 || 1.5 | GΩ || pF | |||||
開ループ・ゲイン | ||||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 15V、VO = 1V~11V、RL ≧ 10kΩ、(V-) に接続 | 50 | 100 | V/mV | |||
TA = -40℃~85℃ | 25 | |||||||
周波数応答 | ||||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | RL = 1MΩ、CL = 20pF (テスト回路は図 7-1 を参照) | 1.2 | MHz | ||||
SR | スルーレート | RL = 1MΩ、CL = 30pF、VI = ±10V (テスト回路は図 7-1 を参照) | 0.5 | V/μs | ||||
Θm | 位相マージン | G = +1、RL = 10kΩ、CL = 20pF | 56 | ° | ||||
tS | セトリング・タイム | 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF | 4 | μs | ||||
過負荷回復時間 | VIN × ゲイン > VS | 10 | μs | |||||
THD+N | 全高調波歪み + ノイズ | G = +1、f = 1kHz、VO = 3.53VRMS、VS = 36V、RL = 100kΩ、IOUT ≦ 50μA、BW = 80kHz | 0.001% | |||||
出力 | ||||||||
VO | 電圧出力スイング (レールから) | 正電圧レール (V+) | IOUT = -50μA | 1.35 | 1.5 | V | ||
VO | IOUT = -1mA | 1.4 | 1.6 | V | ||||
VO | IOUT = -5mA | 1.5 | 1.75 | V | ||||
VO | 負電圧レール (V-) | IOUT = 50μA | 100 | 150 | mV | |||
VO | IOUT = 1mA | 0.75 | 1 | V | ||||
VO | VS = 5V、RL ≦ 10kΩ、(V-) に接続 | TA = -40℃~85℃ | 5 | 20 | mV | |||
IO | 出力電流 | VS = 15V、VO = V-、VID = 1V | ソース | -20(1) | -30 | mA | ||
TA = -40℃~85℃ | -10(1) | mA | ||||||
VS = 15V、VO = V+、VID = -1V | シンク | 10(1) | 20 | mA | ||||
TA = -40℃~85℃ | 5(1) | mA | ||||||
VID = -1V、VO = (V-) + 200mV | 50 | 85 | μA | |||||
ISC | 短絡電流 | VS = 20V、(V+) = 10V、(V-) = -10V、VO = 0V | ±40 | ±60 | mA | |||
CLOAD | 容量性負荷駆動能力 | 100 | pF | |||||
RO | 開ループ出力インピーダンス | f = 1MHz、IO = 0A | 300 | Ω | ||||
電源 | ||||||||
IQ | 静止電流 (アンプあたり) | VS = 5V、IO = 0A | TA = -40℃~85℃ | 240 | 300 | μA | ||
VS = 36V、IO = 0A | TA = -40℃~85℃ | 350 | 750 | μA |