JAJSOQ4AD September 1975 – October 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
熱評価基準(1) | LMx24、LM2902 | LMx24 | 単位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (SOIC) |
DB (SSOP) |
N (PDIP) |
NS (SO) |
PW (TSSOP) |
RTE (WQFN)(5) | FK (LCCC) |
J (CDIP) |
W (CFP) |
|||
14 ピン | 14 ピン | 14 ピン | 14 ピン | 14 ピン | 16 ピン | 20 ピン | 14 ピン | 14 ピン | |||
RθJA (2)(3) | 接合部から周囲への熱抵抗 | 99.3 | 106.5 | 83.5 | 90.4 | 124.7 | 64.9 | 74.5 | 84.7 | 153.4 | ℃/W |
RθJC(top)(4) | 接合部からケース (上面) への熱抵抗 | 60.4 | 55.5 | 62.0 | 48.0 | 57.9 | 68.8 | 49.9 | 37.5 | 72.7 | ℃/W |
RθJB | 57.5 | 56.8 | 57.7 | 49.2 | 80.7 | 40.2 | 49.0 | 72.2 | 146.5 | ||
ψJT | 19.8 | 18.2 | 40.5 | 14.4 | 8.4 | 4.9 | 42.9 | 31.0 | 48.3 | ||
ψJB | 57.0 | 55.8 | 57.1 | 48.8 | 79.8 | 40.0 | 48.9 | 67.3 | 129.2 | ||
RθJC(bot) | 接合部からケース (底面) への熱抵抗 | — | — | — | — | — | 23.6 | 7.3 | 18.8 | 10.1 | ℃/W |