JAJSOQ4AD September   1975  – October 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 - LM324B および LM324BA
    6. 5.6  電気的特性 - LM2902B および LM2902BA
    7. 5.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K、LM124 の電気的特性
    8. 5.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV、LM2902KAV の電気的特性
    9. 5.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA、LM124A の電気的特性
    10. 5.10 動作条件
    11. 5.11 代表的特性
    12. 5.12 代表的特性:B および BA バージョンを除くすべてのデバイス
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 7.3.2 スルーレート
      3. 7.3.3 入力同相範囲
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • N|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LM324B および LM2902B は、業界標準のオペアンプ LM324 および LM2902 の次世代バージョンであり、4 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。これらのデバイスには、

低いオフセット (代表値 600μV)、グランドまでの同相入力範囲、高い差動入力電圧能力などの特長があり、コストの制約が厳しいアプリケーションに大きな価値を提供します。

LM324B および LM2902B はユニティ ゲイン安定で、オフセット電圧が最大 3mV (LM324BA および LM2902BA で最大 2mV) と低く、静止電流はアンプあたり 240μA (代表値) です。ESD 耐性が高く (2kV、HBM および 1.5kV、CDM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM324B および LM2902B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。

LM324B および LM2902B は、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンに置き換わるドロップイン代替品です。

パッケージ情報
部品番号(1)パッケージパッケージ サイズ(2)
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM224xx、LM124、LM2902xxxD (SOIC、14)8.65mm × 6mm
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM124、LM2902xxxPW (TSSOP、14)5mm × 6.4mm
LM324xx、LM224xx、LM2902xxxN (PDIP、14)19.3mm × 9.4mm
LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902KNS (SOP、14)10.3mm × 7.8mm
LM324A、LM2902KDB (SSOP、14)6.2mm × 7.8mm
LM124AJ (CDIP、14)19.56mm × 6.67mm
W (CFP、14)9.21mm × 6.3mm
FK (LCCC、20)8.89mm × 8.89 mm
LM324B、LM2902BRTE (WQFN、16(3))3mm × 3mm
詳細については、セクション 11 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
このパッケージはプレビューのみです。
ファミリの比較
仕様LM324B
LM324BA
LM2902B
LM2902BA
LM324
LM324A
LM324K
LM324KA
LM2902LM2902K
LM2902KV
LM2902KAV
LM224
LM224A
LM224K
LM224KA
LM124
LM124A
単位
電源電圧3~363~363~303~303~263~26 (K)
3~30 (KV、KAV)
3~303~303~30V
オフセット電圧 (最大値、25℃)±3
±2
±3
±2
±7
±3
±7
±3
±7±7 (K、KV)
±2 (KAV)
±5
±3
±5
±3
±5
±2
mV
入力バイアス電流 (代表値 / 最大値、25℃)10 / 3510 / 3520 / 250
15 / 100
20 / 250
15 / 100
20 / 25020 / 25020 / 150
15 / 80
20 / 150
15 / 80
20 / 150
- / 50
nA
静電気放電 (HBM)20002000500200050020005002000500V
動作時の周囲温度-40~85-40~1250~700~70-40~125-40~125-25~85-25~85-55~125