JAJSOQ4AD September   1975  – October 2024 LM124 , LM124A , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性 - LM324B および LM324BA
    6. 5.6  電気的特性 - LM2902B および LM2902BA
    7. 5.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K、LM124 の電気的特性
    8. 5.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV、LM2902KAV の電気的特性
    9. 5.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA、LM124A の電気的特性
    10. 5.10 動作条件
    11. 5.11 代表的特性
    12. 5.12 代表的特性:B および BA バージョンを除くすべてのデバイス
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ユニティ・ゲイン帯域幅
      2. 7.3.2 スルーレート
      3. 7.3.3 入力同相範囲
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • N|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA、LM124A の電気的特性

指定された自由空気温度で、VCC = 5V (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件(1) TA(2) LM124A LM224A、LM224KA LM324A、LM324KA 単位
最小値 標準値 (3) 最大値 最小値 標準値 (3) 最大値 最小値 標準値 (3) 最大値
VIO 入力オフセット電圧 VCC = 5V~30V、
VIC = VICR 最小値、
VO = 1.4V
25℃ 2 2 3 2 3 mV
フルレンジ 4 4 5
IIO 入力オフセット電流 VO = 1.4V 25℃ 10 2 15 2 30 nA
フルレンジ 30 30 75
IIB 入力バイアス電流 VO = 1.4V 25℃ -50 -15 -80 -15 -100 nA
フルレンジ -100 -100 -200
VICR 同相入力電圧範囲 VCC = 30V 25℃ 0~
VCC - 1.5
0~
VCC - 1.5
0~
VCC - 1.5
V
フルレンジ 0~
VCC - 2
0~
VCC - 2
0~
VCC - 2
VOH High レベル出力電圧 RL = 2kΩ 25℃ VCC - 1.5 VCC - 1.5 VCC - 1.5 V
VCC = 30V RL = 2kΩ フルレンジ 26 26 26
RL ≧ 10kΩ フルレンジ 27 27 28 27 28
VOL Low レベル出力電圧 RL ≦ 10kΩ フルレンジ 20 5 20 5 20 mV
AVD 大信号差動電圧増幅 VCC = 15V、
VO = 1V~11V、
RL ≧ 2kΩ
25℃ 50 100 50 100 25 100 V/mV
フルレンジ 25 25 15
CMRR 同相除去比 VIC = VICR 最小値 25℃ 70 70 80 65 80 dB
kSVR 電源除去比
(ΔVCC/ΔVIO)
25℃ 65 65 100 65 100 dB
VO1/VO2 クロストーク減衰 f = 1kHz~20kHz 25℃ 120 120 120 dB
IO 出力電流 VCC = 15V、
VID = 1V、
VO = 0
ソース 25℃ -20 -20 -30 -60 -20 -30 -60 mA
フルレンジ -10 -10 -10
VCC = 15V、
VID = -1V、
VO = 15V
シンク 25℃ 10 10 20 1 20
フルレンジ 5 5 5
VID = -1V、VO = 200mV 25℃ 12 12 30 12 30 μA
IOS 短絡出力電流 VCC = 5V、VCC- = -5V、
VO = 0
25℃ ±40 ±60 ±40 ±60 ±40 ±60 mA
ICC 消費電流 (4 つのアンプ) VO = 2.5V、無負荷 フルレンジ 0.7 1.2 0.7 1.2 0.7 1.2 mA
VCC = 30V、VO = 15V、
無負荷
フルレンジ 1.4 3 1.4 3 1.4 3
特に記述のない限り、すべての特性は、同相入力電圧が 0 の開ループ条件で測定されます。
フルレンジは、LM124A では -55℃~+125℃、LM224A では -25℃~+85℃、LM324A では 0℃~70℃です。
すべての代表値は TA = 25℃での値です。