デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LM324B および LM2902B は、業界標準のオペアンプ LM324 および LM2902 の次世代バージョンであり、4 つの高電圧 (36V) オペアンプを搭載しています。これらのデバイスには、
低いオフセット (代表値 600μV)、グランドまでの同相入力範囲、高い差動入力電圧能力などの特長があり、コストの制約が厳しいアプリケーションに大きな価値を提供します。
LM324B および LM2902B はユニティ ゲイン安定で、オフセット電圧が最大 3mV (LM324BA および LM2902BA で最大 2mV) と低く、静止電流はアンプあたり 240μA (代表値) です。ESD 耐性が高く (2kV、HBM および 1.5kV、CDM)、EMI および RF フィルタを内蔵した LM324B および LM2902B は、極めて過酷な環境のアプリケーションに適しています。
LM324B および LM2902B は、LM224、LM324、LM2902 のすべてのバージョンに置き換わるドロップイン代替品です。
部品番号(1) | パッケージ | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM224xx、LM124、LM2902xxx | D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm |
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM324xx、LM124、LM2902xxx | PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm |
LM324xx、LM224xx、LM2902xxx | N (PDIP、14) | 19.3mm × 9.4mm |
LM324、LM324A、LM324K、LM324KA、LM2902、LM2902K | NS (SOP、14) | 10.3mm × 7.8mm |
LM324A、LM2902K | DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm |
LM124A | J (CDIP、14) | 19.56mm × 6.67mm |
W (CFP、14) | 9.21mm × 6.3mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89 mm | |
LM324B、LM2902B | RTE (WQFN、16(3)) | 3mm × 3mm |
仕様 | LM324B LM324BA | LM2902B LM2902BA | LM324 LM324A | LM324K LM324KA | LM2902 | LM2902K LM2902KV LM2902KAV | LM224 LM224A | LM224K LM224KA | LM124 LM124A | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | 3~36 | 3~36 | 3~30 | 3~30 | 3~26 | 3~26 (K) 3~30 (KV、KAV) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | V |
オフセット電圧 (最大値、25℃) | ±3 ±2 | ±3 ±2 | ±7 ±3 | ±7 ±3 | ±7 | ±7 (K、KV) ±2 (KAV) | ±5 ±3 | ±5 ±3 | ±5 ±2 | mV |
入力バイアス電流 (代表値 / 最大値、25℃) | 10 / 35 | 10 / 35 | 20 / 250 15 / 100 | 20 / 250 15 / 100 | 20 / 250 | 20 / 250 | 20 / 150 15 / 80 | 20 / 150 15 / 80 | 20 / 150 - / 50 | nA |
静電気放電 (HBM) | 2000 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 500 | V |
動作時の周囲温度 | -40~85 | -40~125 | 0~70 | 0~70 | -40~125 | -40~125 | -25~85 | -25~85 | -55~125 | ℃ |
注:RTE パッケージはプレビュー版のみです。 |
ピン | 種類 (1) | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
名称 | LCCC | SOIC、TSSOP、PDIP、SSOP、SO、CDIP、CFP | WQFN | ||
1IN– | 3 | 2 | 16 | I | 負入力 |
1IN+ | 4 | 3 | 1 | I | 正入力 |
1OUT | 2 | 1 | 15 | O | 出力 |
2IN– | 9 | 6 | 5 | I | 負入力 |
2IN+ | 8 | 5 | 4 | I | 正入力 |
2OUT | 10 | 7 | 6 | O | 出力 |
3IN– | 13 | 9 | 8 | I | 負入力 |
3IN+ | 14 | 10 | 9 | I | 正入力 |
3OUT | 12 | 8 | 7 | O | 出力 |
4IN– | 19 | 13 | 13 | I | 負入力 |
4IN+ | 18 | 12 | 12 | I | 正入力 |
4OUT | 20 | 14 | 14 | O | 出力 |
VCC- | 16 | 11 | 11 | — | 負 (最低) 電源またはグランド (単一電源動作の場合) |
NC | 1、5、7、11、15、17 | — | 3、10 | — | 接続しない |
VCC+ | 6 | 4 | 2 | — | 正 (最高) 電源 |
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA | LM2902 | LM324xx、LM224xx、LM2902xxx、LM124x | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
電源電圧、VCC (2) | 40 | 26 | 32 | V | ||||
差動入力電圧、VID (3) | ±40 | ±26 | ±32 | V | ||||
入力電圧、VI (各入力) | -0.3 | 40 | -0.3 | 26 | -0.3 | 32 | V | |
グランドへの出力短絡時間 (1 つのアンプ、TA ≦ 25℃、VCC ≦ 15V) (4) | 制限なし | 制限なし | 制限なし | |||||
動作仮想接合部温度、TJ | 150 | 150 | 150 | ℃ | ||||
60 秒間のケース温度 | FK パッケージ | 260 | ℃ | |||||
リード温度:ケースから 1.6mm (1/16 インチ) 離れた点で 60 秒間 | J または W パッケージ | 300 | 300 | ℃ | ||||
保存温度、Tstg | -65 | 150 | -65 | 150 | -65 | 150 | ℃ |
値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA、LM224K、LM224KA、 LM324K、LM324KA、LM2902K、LM2902KV、LM2902KAV | ||||
V(ESD) | 静電気放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 (1) | ±2000 | V |
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 準拠 | ±1000 | |||
LM124、LM124A、LM224、LM224A、LM324、LM324A、LM2902 | ||||
V(ESD) | 静電気放電 | 人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 (1) | ±500 | V |
デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22-C101 準拠 | ±1000 |
LM324B、LM324BA、LM2902B、LM2902BA | LM2902 | LM324xx、LM224xx、LM2902xxx、LM124x | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||
VCC 電源電圧 | 3 | 36 | 3 | 26 | 3 | 30 | V | |
VCM 同相電圧 | 0 | VCC - 2 | 0 | VCC - 2 | 0 | VCC - 2 | V | |
TA:動作時 (自由気流) の周囲温度 | LM124x | -55 | 125 | ℃ | ||||
LM2902xxx、LM2902Bx | -40 | 125 | -40 | 125 | ||||
LM324Bx | -40 | 85 | ||||||
LM224xx | -25 | 85 | ||||||
LM324xx | 0 | 70 |