DATA SHEET
LM25011/LM25011-Q1/LM25011A/LM25011A-Q1 42V 2Aコンスタント・オンタイム・スイッチング・レギュレータ、可変電流制限機能付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- LM25011-Q1はAEC-Q100グレード1準拠の車載グレード製品(-40℃~+125℃の接合部温度で動作)
- LM25011Aでは高いスイッチング周波数で低ドロップアウト動作が可能
- 動作入力電圧範囲: 6V~42V
- 絶対最大定格入力電圧: 45V
- 2AのNチャネル降圧スイッチを内蔵
- 可変電流制限機能によりインダクタの小型化が可能
- 設定可能な出力電圧は2.51V以上
- VOUTでのリップル電圧は最小限
- パワー・グッド出力
- スイッチング周波数が2MHzまで可変
- COT方式の特長:
- 負荷電流や入力電圧の変動に関係なく、スイッチング周波数をほぼ一定に維持
- 超高速の過渡応答
- ループ補償が不要
- セラミック出力コンデンサで安定動作
- 出力コンデンサと電流センス抵抗の小型化が可能
- 可変ソフトスタート・タイミング
- サーマル・シャットダウン
- 2%の高精度帰還基準電圧
- パッケージ: 10ピン、HVSSOP
- WEBENCH Power Designerにより、LM25011ファミリを使用するカスタム設計を作成