JAJSB11H April 2009 – November 2014 LM25011 , LM25011-Q1
PRODUCTION DATA.
LM25011コンスタント・オンタイム降圧型スイッチング・レギュレータは、最大2Aの負荷電流を供給可能な、低コストかつ高効率の降圧型バイアス・レギュレータを実装するために必要なすべての機能を備えています。この高電圧レギュレータには、Nチャネル降圧スイッチ、スタートアップ・レギュレータ、電流制限検出機能、内部リップル制御機能が内蔵されています。コンスタント・オンタイム制御は原理上、ループ補償を必要としないため、高速な負荷過渡応答と単純な回路実装を実現できます。入力電圧変動や負荷変動に対して動作周波数は一定に保たれます。調整可能なバレー電流制限検出機能により、電流制限値に達すると電流制限フォールドバックを行わずに、定電圧から定電流モードへとスムーズに移行します。出力電圧が予想制御値の5%以内に上昇するとPGD出力により通知されます。ほかにも低出力リップル、VIN低電圧誤動作防止、可変ソフトスタート・タイミング、サーマル・シャットダウン、ゲート・ドライブ・プリチャージ、ゲート・ドライブ低電圧誤動作防止、最大デューティ・サイクル制限といった特長を備えています。
LM25011AはLM25011に比べて最小オフ時間が短いため、低い入力電圧で高周波動作が可能です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM25011 / -Q1 | HVSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |
LM25011A / -Q1 |