LM25017 デバイスは 48V、650mA の同期整流降圧レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM25017 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式は、ループ補償が不要で、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。
ピーク電流制限回路により、過負荷状態から保護します。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止 (VCC UVLO) が搭載されています。
LM25017 は、WSON-8 および HSOP プラスチック・パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM25017 | HSOP (8) | 4.89mm×3.90mm |
WSON (8) | 4.00mm × 4.00mm |