4 Revision History
Changes from Revision E (November 2017) to Revision F (May 2021)
- タイトルに「同期 Fly-Buck」を追加Go
-
アプリケーション の箇条書きにハイパーリンクを追加Go
- 文書全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
Changes from Revision D (December 2014) to Revision E (November 2017)
- WEBENCH へのリンクおよび TI Designs の上部ナビ・アイコンを追加Go
- Deleted lead temperature and related footnote from Abs Max tableGo
- Changed 14 V to 13 V in VCC Regulator sectionGo
- Changed 8 to 4 on equation in Input Capacitor sectionGo
- Changed 0.34 μF to 0.68 μF in Input Capacitor sectionGo
Changes from Revision C (December 2013) to Revision D (October 2014)
- 「ピン構成および機能」セクション、「ESD 定格」表、「機能説明」セクション、「デバイスの機能モード」セクション、「アプリケーションと実装」セクション、「電源に関する推奨事項」セクション、「レイアウト」セクション、「デバイスおよびドキュメントのサポート」セクション、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」セクションを追加Go
- 「代表的なアプリケーション」の VIN 電圧を変更Go
- Changed max operating junction temperature in Recommended Operating Conditions table. Go
- Updated Thermal Information table with package designators. Go
- Changed Soft-Start Circuit graphic.Go
- Changed Frequency Selection section, Inductor Selection section, Output Capacitor section, Input Capacitor section, and UVLO Resistors sectionGo
Changes from Revision B (December 2013) to Revision C (December 2013)
- Added Thermal ParametersGo
Changes from Revision A (September 2013) to Revision B (December 2013)
- ドキュメント全体を通してフォーマットを TI 標準に変更Go
- 「代表的なアプリケーション」の最小入力電圧を 9V から 7.5V に変更Go
- Changed minimum input voltage from 9 V to 7.5 V in Pin Descriptions
Go
- Added Maximum Junction TemperatureGo
- Changed minimum input voltage from 9 V to 7.5 V in Recommended Operating Conditions
Go
Changes from Revision * (December 2012) to Revision A (September 2013)
- Added SW to RTN (100-ns transient) to Absolute Maximum Ratings
Go