JAJSVG8 October 2024 LM251772
PRODUCTION DATA
LM251772 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。パワーセーブ モードでは、出力の動作範囲全体にわたって非常に高い効率をサポートします。出力電圧と平均電流は、内蔵の I2C インターフェイスにより動的にプログラム可能です。出力電圧と平均電流の構成範囲は、USB-PD 標準の要件を満たしています。内蔵の DRV ピンは切断 FET を制御でき、デュアル ロール ポート (DRP) の要件をサポートします。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LM251772RHAR | RHA040 | 6 mm × 6 mm |