LM251772
- 入力範囲:3.5V~36V
- 以下からの I2C を介した動的 Vo プログラミング:
- 3.3V から最大 48V (20mV 刻み)
- 1V から最大 24V (10mV 刻み)
- ピーク電流レギュレーション制御
- すべての動作モードで小さい電圧遷移リップル
- シャットダウン時静止電流:3µA
- 動作時静止電流:60µA
- デュアル ロール ポート電力パス用の駆動 (DRV) ピン
- 高速 pMOS FET 制御用のプッシュプル出力
- nMOS FET 用チャージ ポンプ ドライバ段として構成可能
- 軽負荷および高負荷条件で高効率を実現する動作モードの選択:
- パワー セーブ モード (単一パルス / µSleep)
- 自動導通モード
- 高電圧 LDO を内蔵
- PD コントローラ電源用の補助高電圧 LDO
- フルブリッジ ゲート ドライブを内蔵
- 2A ピーク電流能力
- ブートストラップ過電圧および低電圧保護
- ブートストラップ ダイオードを内蔵
- 動作モードから独立した固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
- 強制 PWM モードを選択可能
- スイッチング周波数:100kHz~600kHz
- 外部クロック同期およびクロック出力
- 平均入力または出力電流センサ
- 0.5A~7A の範囲で 50mA 刻みにプログラム可能
- ISET ピンを選択可能
- 監視機能の I2C インターフェイスの読み出し値
- 民生用温度範囲 (Tj = 0℃~70℃)
-
WEBENCH® Power Designer により、LM251772 を使用するカスタム設計を作成
LM251772 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。パワーセーブ モードでは、出力の動作範囲全体にわたって非常に高い効率をサポートします。出力電圧と平均電流は、内蔵の I2C インターフェイスにより動的にプログラム可能です。出力電圧と平均電流の構成範囲は、USB-PD 標準の要件を満たしています。内蔵の DRV ピンは切断 FET を制御でき、デュアル ロール ポート (DRP) の要件をサポートします。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM251772 USB-PD 電源供給用 I2 C 搭載、36V 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート | PDF | HTML | 2024年 10月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM51772EVM-HP — LM51772 の評価基板
LM51772EVM-HP は、広い入力電圧範囲 (VIN) に対応した昇降圧コントローラである LM51772 を使用して、フレキシブルな大電力昇降圧設計を提示します。この評価基板は 9V ~ 48V の入力電圧範囲で動作する構成を採用しており、20V の安定化出力で最大 5A の負荷電流を供給します。
LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点