DATA SHEET
LM25183-Q1 42VIN の PSR フライバック DC/DC コンバータ、65V、2.5A MOSFET 内蔵
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲温度範囲
- 機能安全対応
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 広い入力電圧範囲:4.5V~42V
- 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
- 総出力レギュレーション精度:±1.5%
- オプションの VOUT 温度補償
- 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 65V、0.11Ω のパワー MOSFET を内蔵
- VOUT のレギュレーションにフォトカプラも変圧器の補助巻線も不要
- 高効率の PSR フライバック動作
- BCM での疑似共振 MOSFET ターンオフ
- シングルおよびマルチ出力の実装
- 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
- WEBENCH® Power Designer を使用してカスタム・フライバック・レギュレータ設計を作成