ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コンバータ

LM25183-Q1

アクティブ

車載対応、65V、2.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Topology PSR flyback Switch current limit (typ) (A) 2.5 Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 82
Rating Automotive Topology PSR flyback Switch current limit (typ) (A) 2.5 Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 82
WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~42V
    • 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
    • 総出力レギュレーション精度:±1.5%
    • オプションの V OUT 温度補償
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 65V、0.11Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • V OUT のレギュレーションにフォトカプラも変圧器の補助巻線も不要
  • 高効率の PSR フライバック動作
    • BCM での疑似共振 MOSFET ターンオフ
    • シングルおよびマルチ出力の実装
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
    • CISPR 25 Class 5 要件に最適化
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・フライバック・レギュレータ設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 広い入力電圧範囲:4.5V~42V
    • 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
    • 総出力レギュレーション精度:±1.5%
    • オプションの V OUT 温度補償
    • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 65V、0.11Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • V OUT のレギュレーションにフォトカプラも変圧器の補助巻線も不要
  • 高効率の PSR フライバック動作
    • BCM での疑似共振 MOSFET ターンオフ
    • シングルおよびマルチ出力の実装
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
    • CISPR 25 Class 5 要件に最適化
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・フライバック・レギュレータ設計を作成

LM25183-Q1 は、4.5V~42V の幅広い入力電圧範囲で高効率を実現する 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧は、1 次側フライバック電圧からサンプリングします。高レベルの統合により、シンプルで信頼性が高く、絶縁バリアと交差する部品が 1 つのみの高密度な設計を実現しています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気ソリューション、±1.5% 以内の負荷、およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 65V パワー MOSFET は最大 10W の出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。

LM25183-Q1 を使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます。出力電圧を 1 つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して出力電圧精度を向上させることもできます。追加機能として、内部固定または外部プログラム可能ソフトスタート、可変ライン UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、ヒカップ・モード過負荷保護、自動復元機能付きサーマル・シャットダウン保護機能があります。

LM25183-Q1 コンバータは車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みであり、8 ピン、0.8mm ピン・ピッチ、ウェッタブル・フランク付きの WSON パッケージで供給されます。

LM25183-Q1 は、4.5V~42V の幅広い入力電圧範囲で高効率を実現する 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧は、1 次側フライバック電圧からサンプリングします。高レベルの統合により、シンプルで信頼性が高く、絶縁バリアと交差する部品が 1 つのみの高密度な設計を実現しています。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気ソリューション、±1.5% 以内の負荷、およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 65V パワー MOSFET は最大 10W の出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。

LM25183-Q1 を使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます。出力電圧を 1 つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して出力電圧精度を向上させることもできます。追加機能として、内部固定または外部プログラム可能ソフトスタート、可変ライン UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、ヒカップ・モード過負荷保護、自動復元機能付きサーマル・シャットダウン保護機能があります。

LM25183-Q1 コンバータは車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定済みであり、8 ピン、0.8mm ピン・ピッチ、ウェッタブル・フランク付きの WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25183-Q1 42VIN の PSR フライバック DC/DC コンバータ、65V、2.5A MOSFET 内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 3月 31日
Analog Design Journal Why use PSR‐flyback isolated converters in dual‐battery mHEV systems (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 25日
技術記事 MHEVs: Optimizing the automotive powertrain for efficiency and cost PDF | HTML 2021年 5月 24日
アプリケーション・ノート LM5180 EMI Performance PDF | HTML 2021年 4月 4日
機能安全情報 LM2518x, LM2518x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and P PDF | HTML 2020年 8月 26日
技術記事 How to raise regulation performance with a stacked-output PSR flyback DC/DC conver PDF | HTML 2020年 6月 2日
Analog Design Journal How an auxless PSR-flyback converter can increase PLC reliability and density 2019年 9月 30日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
アプリケーション概要 PSR Flyback DC/DC Converter Transformer Design for mHEV Applications 2017年 11月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25184EVM-S12 — 42VIN、 1AOUT PSRフライバック コンバータ単出力評価基板

LM25184EVM-S12 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い LM25184-Q1 PSR フライバック コンバータの性能を提示する目的で設計してあります。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。6V ~ 42V の広い入力電圧範囲で動作し、設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成して、12V の固定出力で最大 1A の電流を供給します。LM25184-Q1 は補助巻線やフォトカプラなしで動作し、1% 以内という非常に厳格な出力電圧レギュレーションで電力を供給します。LM25184-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25183-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBZ3.ZIP (134 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM25183-LM25184DESIGN-CALC LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

Welcome to the LM25183 and LM25184 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM25183 and LM25184 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PCB レイアウト

LM25184EVM-S12 PCB Layout Files

SNVR476.ZIP (1452 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian