JAJSAN2H January   2007  – August 2017 LM25576

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Electrical Characteristics
    5. 6.5 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 High Voltage Start-Up Regulator
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Shutdown and Stand-by Mode
      2. 7.4.2 Oscillator and Sync Capability
      3. 7.4.3 Error Amplifier and PWM Comparator
      4. 7.4.4 RAMP Generator
      5. 7.4.5 Maximum Duty Cycle and Input Drop-Out Voltage
      6. 7.4.6 Current Limit
      7. 7.4.7 Soft-Start
      8. 7.4.8 Boost Pin
      9. 7.4.9 Thermal Protection
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
      1. 8.1.1  External Components
      2. 8.1.2  R3 (RT)
      3. 8.1.3  L1
      4. 8.1.4  C3 (CRAMP)
      5. 8.1.5  C9, C10
      6. 8.1.6  D1
      7. 8.1.7  C1, C2
      8. 8.1.8  C8
      9. 8.1.9  C7
      10. 8.1.10 C4
      11. 8.1.11 R5, R6
      12. 8.1.12 R1, R2, C12
      13. 8.1.13 R7, C11
      14. 8.1.14 R4, C5, C6
      15. 8.1.15 Bias Power Dissipation Reduction
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Typical Schematic for High Frequency (1 MHz) Application
      2. 8.2.2 Typical Schematic for Buck and Boost (Inverting) Application
      3. 8.2.3 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.3.1 Custom Design With WEBENCH® Tools
  9. Layout
    1. 9.1 Layout Guidelines
      1. 9.1.1 PCB Layout and Thermal Considerations
    2. 9.2 Layout Example
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス・サポート
      1. 10.1.1 開発サポート
        1. 10.1.1.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 コミュニティ・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 Glossary
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 42V、170mΩのNチャネルMOSFETを内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲: 6V~42V
  • 出力電圧を最低1.225Vまで調整可能
  • 1.5%のフィードバック・リファレンス精度
  • 単一の抵抗により、動作周波数を50kHz~1MHzの範囲で設定可能
  • マスタまたはスレーブの周波数同期
  • 調整可能なソフト・スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャのエミュレーション
  • 広帯域幅のエラー・アンプ
  • 内蔵の保護機能
  • HTSSOP-20EP (露出パッド)
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM25576を使用するカスタム設計を作成

アプリケーション

  • 産業用

概要

LM25576は、使いやすい降圧型レギュレータで、設計エンジニアは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し、最適化できます。LM25576は6V~42Vの範囲の入力電圧で動作し、内蔵の170mΩ NチャネルMOSFETにより、3Aの連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード・アーキテクチャを活用しているため、ライン・レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード・レギュレータで一般的な、低いデューティ・サイクルの制限はありません。動作周波数は50kHz~1MHzの範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMIを低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557xファミリに属する複数のICで、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25576のサイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル・シャットダウン、およびリモート・シャットダウン機能により、堅牢性が保証されます。このデバイスは、放熱を助けるために、露出したダイがパッドに取り付けられ、消費可能電力が増大した、HTSSOP-20パッケージで供給されます。LM25576は、 WEBENCH®オンライン設計ツールの完全なスイートでサポートされています。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LM25576 HTSSOP (20) 6.50mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

簡略化されたアプリケーション回路図

LM25576 20208701.gif