JAJS856G november 1999 – march 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
一部のアプリケーションでは、入力電圧があらかじめ設定された電圧に達するまで、レギュレータをオフのままにする必要があります。降圧レギュレータに適用される低電圧誤動作防止機能を、図 8-2 に示します。また、図 8-3 と図 8-4 は反転回路に適用される等価な機能です。図 8-3 の回路には、ターンオンおよびターンオフの一定のスレッショルド電圧 (ツェナー電圧 + 約 1V) があります。ヒステリシスが必要な場合、図 8-4 の回路ではターンオン電圧とターンオフ電圧が異なっています。ヒステリシスの量は、出力電圧の値とほぼ等しくなります。25V を超えるツェナー電圧を使用する場合、ON/OFF ピンを上限の 25V 以内に抑えるため、ON/OFF ピンとグランド・ピンの間に 47kΩ の抵抗を追加する必要があります。