JAJS856G november 1999 – march 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 8-1 の回路は、ON/OFF ピンを使用して、入力電圧が印加されてから出力電圧が上昇するまでの時間を遅延させます (この図には、遅延スタートアップに関連する回路のみを示しています)。入力電圧が上昇すると、コンデンサ C1 が充電されることによって ON/OFF ピンが High になり、レギュレータは OFF のままに維持されます。入力電圧が最終値に達し、コンデンサの充電が停止した後で、抵抗 R2 によって ON/OFF ピンが Low になり、回路のスイッチングが可能になります。抵抗 R1 が内蔵されているため、ON/OFF ピンに印加される最大電圧を制限し (最大 25V) 、電源のノイズ感度を低減して、同時にコンデンサ C1 の放電電流を制限できます。入力リップル電圧が大きい場合、そのリップルが ON/OFF ピンと結合して問題を引き起こす可能性があるため、長い遅延時間は避けてください。
この遅延スタートアップ機能は、入力電源が供給可能な電流の量に限界がある状況で役立ちます。この機能によって、入力電圧が十分に高くなってから、レギュレータの動作を開始することができます。降圧レギュレータは、入力電圧が高くなるほど、必要な入力電流が少なくなります。