JAJS856G november   1999  – march 2023 LM2596

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電気的特性 - 3.3V バージョン
    6. 7.6  電気的特性 - 5V バージョン
    7. 7.7  電気的特性 - 12V バージョン
    8. 7.8  電気的特性 - 可変電圧バージョン
    9. 7.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 7.10 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 遅延スタートアップ
      2. 8.3.2 低電圧誤動作防止
      3. 8.3.3 反転レギュレータ
      4. 8.3.4 反転レギュレータのシャットダウン方法
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 不連続モードの動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 入力コンデンサ (CIN)
      2. 9.1.2 フィードフォワード・コンデンサ (CFF)
      3. 9.1.3 出力コンデンサ (COUT)
      4. 9.1.4 キャッチ・ダイオード
      5. 9.1.5 インダクタの選択
      6. 9.1.6 出力電圧リップルと過渡
      7. 9.1.7 オープン・コアのインダクタ
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 LM2596 固定出力シリーズ降圧レギュレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 9.2.1.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 9.2.1.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 9.2.1.2.4 キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
          5. 9.2.1.2.5 入力コンデンサ (CIN)
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 LM2596 可変出力シリーズ降圧レギュレータ
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 出力電圧のプログラム
          2. 9.2.2.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 9.2.2.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 9.2.2.2.4 フィードフォワード・コンデンサ (CFF)
          5. 9.2.2.2.5 キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
          6. 9.2.2.2.6 入力コンデンサ (CIN)
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 熱に関する注意事項
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • NDH|5
  • NEB|5
  • KTT|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
出力コンデンサの選択 (COUT)
  1. 大多数のアプリケーションでは、82μF~820μF の低 ESR (等価直列抵抗) 電解コンデンサと 10μF~470μF の低 ESR ソリッド・タンタル・コンデンサが最良の結果になります。このコンデンサは、短いコンデンサ・リードと短い銅配線を使用して IC の近くに配置する必要があります。820μF より大きいコンデンサは使用しないでください。
    注:

    詳細については、表 9-3 の出力コンデンサのセクションを参照してください。

  2. コンデンサの選択を簡単に行うには、表 9-3 に記載されている設計部品のクイック選択を参考にしてください。この表には、各種の入力電圧、出力電圧、負荷電流が記載され、最適な設計ソリューションに使用できる各種のインダクタと出力コンデンサが示されています。

    表 9-3 で、5V 出力電圧のセクションを見つけます。負荷電流の列で、アプリケーションに必要な電流に最も近い負荷電流の行を選択します。この例では、3A の行を使用します。最大入力電圧の列で、アプリケーションに必要な入力電圧をカバーする行を選択します。この例では、15V の行を使用します。行の他の部分が、最高の総合性能を実現する推奨インダクタとコンデンサを示しています。

    表 9-3 LM2596 固定電圧のクイック設計コンポーネントの選択表
    条件インダクタ出力コンデンサ
    スルーホール電解表面実装タンタル
    出力
    電圧
    (V)
    負荷
    電流
    (A)
    最大入力
    電圧
    (V)
    インダクタンス
    (μH)
    インダクタ
    (#)
    PANASONIC
    HFQ シリーズ
    (μF/V)
    NICHICON
    PL シリーズ
    (μF/V)
    AVX TPS
    シリーズ
    (μF/V)
    SPRAGUE
    595D シリーズ
    (μF/V)
    3.33522L41470/25560/16330/6.3390/6.3
    722L41560/35560/35330/6.3390/6.3
    1022L41680/35680/35330/6.3390/6.3
    4033L40560/35470/35330/6.3390/6.3
    622L33470/25470/35330/6.3390/6.3
    21033L32330/35330/35330/6.3390/6.3
    4047L39330/35270/50220/10330/10
    53822L41470/25560/16220/10330/10
    1022L41560/25560/25220/10330/10
    1533L40330/35330/35220/10330/10
    4047L39330/35270/35220/10330/10
    922L33470/25560/16220/10330/10
    22068L38180/35180/35100/10270/10
    4068L38180/35180/35100/10270/10
    1231522L41470/25470/25100/16180/16
    1833L40330/25330/25100/16180/16
    3068L44180/25180/25100/16120/20
    4068L44180/35180/35100/16120/20
    1533L32330/25330/25100/16180/16
    22068L38180/25180/25100/16120/20
    40150L4282/2582/2568/2068/25

    コンデンサのリストには、コンデンサ・メーカー 4 社による、スルーホール電解コンデンサと表面実装タンタル・コンデンサの両方が含まれています。テキサス・インスツルメンツは、表 9-3 に記載されているメーカーとシリーズを推奨します。

    この例では、いくつかのメーカーのアルミ電解コンデンサが、必要な ESR 数値の範囲とともに記載されています。

    • 330μF、35V Panasonic HFQ シリーズ
    • 330μF、35V Nichicon PL シリーズ

  3. 電解コンデンサのコンデンサ電圧定格は、出力電圧の 1.5 倍以上にする必要があります。多くの場合、出力リップル電圧を低くするため、低 ESR の要件を満たすので、それよりはるかに高い電圧定格が必要になります。

    5V 出力の場合、最低 7.5V の容量電圧定格が必要です。ただし、ESR が低いスイッチング・グレードであっても、220μF、10V のアルミ電解コンデンサは ESR が約 225mΩ になります (ESR と電圧定格の関係については、図 9-2 を参照)。この量の ESR では、出力リップル電圧が比較的高くなる可能性があります。リップルを出力電圧の 1% 以下に低減するには、これより値が高いか、電圧定格が高い (ESR が低い) コンデンサを選択する必要があります。16V または 25V のコンデンサを使用すると、リップル電圧が約半分に低減します。