JAJS856G november   1999  – march 2023 LM2596

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電気的特性 - 3.3V バージョン
    6. 7.6  電気的特性 - 5V バージョン
    7. 7.7  電気的特性 - 12V バージョン
    8. 7.8  電気的特性 - 可変電圧バージョン
    9. 7.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 7.10 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 遅延スタートアップ
      2. 8.3.2 低電圧誤動作防止
      3. 8.3.3 反転レギュレータ
      4. 8.3.4 反転レギュレータのシャットダウン方法
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 不連続モードの動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 入力コンデンサ (CIN)
      2. 9.1.2 フィードフォワード・コンデンサ (CFF)
      3. 9.1.3 出力コンデンサ (COUT)
      4. 9.1.4 キャッチ・ダイオード
      5. 9.1.5 インダクタの選択
      6. 9.1.6 出力電圧リップルと過渡
      7. 9.1.7 オープン・コアのインダクタ
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 LM2596 固定出力シリーズ降圧レギュレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 9.2.1.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 9.2.1.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 9.2.1.2.4 キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
          5. 9.2.1.2.5 入力コンデンサ (CIN)
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 LM2596 可変出力シリーズ降圧レギュレータ
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 出力電圧のプログラム
          2. 9.2.2.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 9.2.2.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 9.2.2.2.4 フィードフォワード・コンデンサ (CFF)
          5. 9.2.2.2.5 キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
          6. 9.2.2.2.6 入力コンデンサ (CIN)
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 熱に関する注意事項
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • NDH|5
  • NEB|5
  • KTT|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
出力コンデンサの選択 (COUT)
  1. 大部分のアプリケーションでは、82μF~820μF で低 ESR の電解またはソリッド・タンタル・コンデンサで、最良の結果が得られます。このコンデンサは、短いコンデンサ・リードと短い銅配線を使用して IC の近くに配置する必要があります。820μF より大きいコンデンサは使用しないでください。
    注:

    詳細については、セクション 9.1.3 の出力コンデンサのセクションを参照してください。

  2. コンデンサの選択を簡単に行うには、表 9-6 に記載されているクイック設計ガイドを参考にしてください。この表には、各種の出力電圧が含まれており、最適な設計ソリューションに使用できる各種の出力コンデンサが示されています。

    表 9-6 で、出力電圧の列を見つけます。この列で、アプリケーションの出力電圧に最も近い出力電圧を見つけます。この例では、24V の行を選択します。セクション 9.1.3 のセクションで、コンデンサ・メーカー 4 社のスルーホール電解または表面実装タンタルのリストから、コンデンサを選択します。テキサス・インスツルメンツは、表 9-6 に記載されているメーカーとシリーズの使用を推奨します。

    この例では、いくつかのメーカーのスルーホール・アルミ電解コンデンサを選択できます。

    • 220μF、35V Panasonic HFQ シリーズ
    • 150μF、35V Nichicon PL シリーズ

  3. コンデンサの電圧定格は、出力電圧の 1.5 倍以上にする必要があります。多くの場合、出力リップル電圧を低くするため、低 ESR の要件を満たすので、それよりはるかに高い電圧定格が必要になります。

    20V 出力の場合、最低 30V のコンデンサ定格が必要です。この例では、35V または 50V のコンデンサを使用できます。ここでは 35V 定格を選択しましたが、出力リップル電圧を低くする必要がある場合は、50V 定格も使用できます。

    コンデンサの仕様が表 9-6 に記載されているタイプとほぼ同じなら (特に、ESR が 100kHz であることが重要)、他のメーカーや他のタイプのコンデンサも使用できます。この情報については、コンデンサのメーカーのデータシートを参照してください。