JAJS856G november 1999 – march 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 9-6 に示すように R1 と R2 を選択します。
式 5 を使用して、適切な抵抗値を選択します。
R1 の値を、240Ω~1.5kΩ の範囲で選択します。抵抗値が小さいと、敏感なフィードバック・ピンがノイズを拾うことが最小限に抑えられます (温度係数を最低にし、時間的な安定性を最良にするには、1% の金属皮膜抵抗を使用します)。式 6 で R2 を計算します。
R1 に 1kΩ、1% を選択します。式 7 で R2 を求めます。
R2 = 1k (16.26 - 1) = 15.26k、最も近い 1% の値は 15.4kΩ です。
R2 = 15.4kΩ。