JAJS856G november   1999  – march 2023 LM2596

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電気的特性 - 3.3V バージョン
    6. 7.6  電気的特性 - 5V バージョン
    7. 7.7  電気的特性 - 12V バージョン
    8. 7.8  電気的特性 - 可変電圧バージョン
    9. 7.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 7.10 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 遅延スタートアップ
      2. 8.3.2 低電圧誤動作防止
      3. 8.3.3 反転レギュレータ
      4. 8.3.4 反転レギュレータのシャットダウン方法
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 不連続モードの動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 入力コンデンサ (CIN)
      2. 9.1.2 フィードフォワード・コンデンサ (CFF)
      3. 9.1.3 出力コンデンサ (COUT)
      4. 9.1.4 キャッチ・ダイオード
      5. 9.1.5 インダクタの選択
      6. 9.1.6 出力電圧リップルと過渡
      7. 9.1.7 オープン・コアのインダクタ
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 LM2596 固定出力シリーズ降圧レギュレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 9.2.1.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 9.2.1.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 9.2.1.2.4 キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
          5. 9.2.1.2.5 入力コンデンサ (CIN)
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 LM2596 可変出力シリーズ降圧レギュレータ
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 出力電圧のプログラム
          2. 9.2.2.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 9.2.2.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 9.2.2.2.4 フィードフォワード・コンデンサ (CFF)
          5. 9.2.2.2.5 キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
          6. 9.2.2.2.6 入力コンデンサ (CIN)
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 熱に関する注意事項
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • NDH|5
  • NEB|5
  • KTT|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

オープン・コアのインダクタ

出力リップル電圧の増加や動作の不安定化を引き起こすもう 1 つの原因は、オープンコアのインダクタです。フェライト・ボビンまたはスティックのインダクタには、ボビンの一方の端からもう一方の端に向けて空中を流れる磁束線があります。これらの磁束の磁束線は、インダクタの磁界内に存在する任意のワイヤまたは PCB の銅のパターンに電圧を誘導します。磁界の強度、PCB の銅のパターンの磁界に対する方向と位置、銅のパターンとインダクタとの間の距離によって、銅のパターンで生成される電圧の量が決まります。この誘導性結合を確認する別の方法は、PCB の銅のパターンをトランス (2 次側) の 1 回転と考え、インダクタの巻線を 1 次側と考えることです。オープンコアのインダクタの近くに配置された銅のパターンでは、何ミリボルトもの電圧が発生し、安定性の問題や、大きな出力リップル電圧の問題が発生する可能性があります。

不安定な動作が見られ、オープンコアのインダクタが使用されている場合は、他の PC 配線に対するインダクタの位置が問題の可能性があります。これが問題の原因かどうかを判定するには、インダクタを基板から数インチ離れた位置まで一時的に上げてから、回路の動作を確認します。回路が正常に動作するようになった場合、オープン・コアのインダクタからの磁束が問題を引き起こしています。トロイドや E コアなどのクローズド・コアのインダクタに交換すると、問題が解決します。または、PC レイアウトの調整が必要になることもあります。IC デバイスのグランド配線、帰還配線、または出力コンデンサの正または負の配線を切断する磁束を最小限に抑える必要があります。

場合によっては、ボビン・インダクタの直下に配線を置くと、その配線が正確にインダクタの中心に存在するなら (誘導電圧がキャンセルされるため)、良好な結果が得られることがあります。ただし、配線が中心からどちらかの方向に外れていると、問題が起きることがあります。磁束の問題は、インダクタの巻線の方向を変えるだけでも、一部の回路では変化が起きることがあります。

オープン・コアのインダクタについてこのような解説を行うのは、ユーザーを驚かせるためではなく、どのような種類の問題に注視すべきかを教えるのが目的です。オープン・コアのボビンまたはスティックのインダクタは、小型で効率的なインダクタを安価かつ簡単に作成できるため、何百万人もの設計者が各種のアプリケーションで使用しています。