JAJS856G november 1999 – march 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値(2) | 最大値(1) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
デバイス・パラメータ | |||||||
Ib | 帰還バイアス電流 | 可変バージョンのみ、 VFB = 1.3V | TJ = 25℃ | 10 | 50 | nA | |
-40℃ ≦ TJ ≦ 125℃ | 100 | ||||||
fO | 発振器の周波数(3) | TJ = 25℃ | 127 | 150 | 173 | kHz | |
-40℃ ≦ TJ ≦ 125℃ | 110 | 173 | |||||
VSAT | 飽和電圧(4) (5) | IOUT = 3A | TJ = 25℃ | 1.16 | 1.4 | V | |
-40℃ ≦ TJ ≦ 125℃ | 1.5 | ||||||
DC | 最大デューティ・サイクル (ON)(5) | 100% | |||||
最小デューティ・サイクル (OFF)(6) | 0% | ||||||
ICL | 電流制限(4) (5) | ピーク電流 | TJ = 25℃ | 3.6 | 4.5 | 6.9 | A |
-40℃ ≦ TJ ≦ 125℃ | 3.4 | 7.5 | |||||
IL | 出力リーク電流(4) (6) | 出力 = 0V、VIN = 40V | 50 | μA | |||
出力 = -1V | 2 | 30 | mA | ||||
IQ | 動作時静止電流 (6) | (6)を参照 | 5 | 10 | mA | ||
ISTBY | スタンバイ時の静止電流 | ON/OFF ピン = 5V (OFF)(7) | TJ = 25℃ | 80 | 200 | μA | |
-40℃ ≦ TJ ≦ 125℃ | 250 | μA | |||||
SHUTDOWN / ソフトスタート制御 (テスト回路については図 9-13 を参照) | |||||||
VIH | ON/OFF ピンのロジック入力スレッショルド電圧 | Low (レギュレータが ON) | TJ = 25℃ | 1.3 | V | ||
-40℃ ≦ TJ ≦ 125℃ | 0.6 | ||||||
VIL | High (レギュレータが OFF) | TJ = 25℃ | 1.3 | V | |||
-40℃ ≦ TJ ≦ 125℃ | 2 | ||||||
IH | ON/OFF ピンの入力電流 | VLOGIC = 2.5V (レギュレータが OFF) | 5 | 15 | μA | ||
IL | VLOGIC = 0.5V (レギュレータが ON) | 0.02 | 5 | μA |