JAJS856G november 1999 – march 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値(2) | 最大値(1) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
システム・パラメータ(3) (テスト回路については図 9-13 を参照) | |||||||
VFB | 帰還電圧 | 4.5V ≦ VIN ≦ 40V、0.2A ≦ ILOAD ≦ 3A | 1.23 | V | |||
VOUT を 3V にプログラム (テスト回路については図 9-13 を参照) | TJ = 25℃ | 1.193 | 1.267 | ||||
-40℃ ≦ TJ ≦ 125℃ | 1.18 | 1.28 | |||||
η | 効率 | VIN = 12V、VOUT = 3V、ILOAD = 3A | 73% |