JAJS856G november 1999 – march 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
可変出力電圧バージョンにのみ適用されます。
表 9-6 で R2 の両端にわたって示されているフィードフォワード・コンデンサは、出力電圧が 10V を上回っている場合、または COUT の ESR が非常に低い場合に使用されます。このコンデンサにより、帰還ループにリード補償が追加され、位相マージンが増加してループの安定性が向上します。CFF の選択については、セクション 9.2.2.2 を参照してください。