JAJS856G november 1999 – march 2023 LM2596
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値(2) | 最大値(1) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
システム・パラメータ(3) (テスト回路については図 9-13 を参照) | |||||||
VOUT | 出力電圧 | 7V ≦ VIN ≦ 40V、 0.2A ≦ ILOAD ≦ 3A | TJ = 25℃ | 4.8 | 5 | 5.2 | V |
-40℃ ≦ TJ ≦ 125℃ | 4.75 | 5.25 | |||||
η | 効率 | VIN = 12V、ILOAD = 3A | 80% |