JAJS856G november   1999  – march 2023 LM2596

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電気的特性 - 3.3V バージョン
    6. 7.6  電気的特性 - 5V バージョン
    7. 7.7  電気的特性 - 12V バージョン
    8. 7.8  電気的特性 - 可変電圧バージョン
    9. 7.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 7.10 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 遅延スタートアップ
      2. 8.3.2 低電圧誤動作防止
      3. 8.3.3 反転レギュレータ
      4. 8.3.4 反転レギュレータのシャットダウン方法
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 不連続モードの動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 入力コンデンサ (CIN)
      2. 9.1.2 フィードフォワード・コンデンサ (CFF)
      3. 9.1.3 出力コンデンサ (COUT)
      4. 9.1.4 キャッチ・ダイオード
      5. 9.1.5 インダクタの選択
      6. 9.1.6 出力電圧リップルと過渡
      7. 9.1.7 オープン・コアのインダクタ
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 LM2596 固定出力シリーズ降圧レギュレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 9.2.1.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 9.2.1.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 9.2.1.2.4 キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
          5. 9.2.1.2.5 入力コンデンサ (CIN)
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 LM2596 可変出力シリーズ降圧レギュレータ
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 出力電圧のプログラム
          2. 9.2.2.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 9.2.2.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 9.2.2.2.4 フィードフォワード・コンデンサ (CFF)
          5. 9.2.2.2.5 キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
          6. 9.2.2.2.6 入力コンデンサ (CIN)
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 熱に関する注意事項
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • NDH|5
  • NEB|5
  • KTT|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

インダクタの選択

すべてのスイッチング・レギュレータには、連続モードと不連続モードの 2 つの基本動作モードがあります。2 つのタイプの差は、インダクタ電流が連続的に流れるか、通常のスイッチング・サイクルで一定時間 0 に低下するかです。各モードの動作特性はそれぞれ異なるため、レギュレータの性能や要件に影響する可能性があります。ほとんどのスイッチャの設計は、負荷電流が低いときは不連続モードで動作します。

LM2596 (SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ・ファミリのどの製品でも同じです) は、連続モードと不連続モードの両方の動作に使用できます。

多くの場合は連続モードが優先されるモードで、出力電力の増加、ピーク・スイッチの低減、インダクタおよびダイオード電流の低減、出力リップル電圧の低減という利点があります。ただし、連続モードでは、インダクタ電流を連続的に流すため、特に出力負荷電流が小さい場合や入力電圧が高い場合に、より大きな値のインダクタが必要です。

インダクタの選択プロセスを簡単にするため、インダクタ選択ガイド (ノモグラフ) がデザインされました (図 9-5 から図 9-8 までを参照)。このガイドでは、レギュレータが連続モードで動作していることを想定し、ピーク・ツー・ピークのインダクタ・リップル電流を最大設計負荷電流の一定の割合にできるインダクタを選択します。このピーク・ツー・ピークのインダクタ・リップル電流の割合は固定ではなく、設計でさまざまな負荷電流が選択されるのに合わせて変更できます (図 9-4 を参照)。

GUID-9767EDCE-1217-4D21-A0B1-E593C0EC668D-low.png図 9-4 (ΔIIND) 負荷電流に対するピーク・ツー・ピークのインダクタ・リップル電流 (負荷電流に対する割合)

低負荷電流でインダクタのリップル電流の割合が増えることを許容すれば、インダクタの値とサイズを比較的小さく抑えることができます。

連続モードで動作しているとき、インダクタ電流の波形は (入力電圧に応じて) 三角波からのこぎり波タイプの波形までの範囲となり、この電流波形の平均値は DC 出力負荷電流と等しくなります。

インダクタには、ポットコア、トロイド、E コア、ボビン・コアなど各種の形式があり、コアの材質もフェライトや鉄粉などがあります。最も安価なボビン、ロッド、スティックのコアは、フェライトのボビンにワイヤを巻き付けたものです。この種類の構成は安価にインダクタを製造できますが、磁束がコア内に完全に封じ込められていないため、電磁干渉 (EMI) が増加します。この磁束によって、近くのプリント基板の配線に電圧が誘導され、スイッチング・レギュレータの動作と近くの敏感な回路の両方に問題が起きる可能性や、スコープ・プローブの誘導電圧のため、スコープの読み取り値が不正確になる可能性があります (セクション 9.1.7 を参照)。

複数のスイッチング・レギュレータを同じ PCB 上に配置すると、オープン・コアの磁気素子が 2 つ以上のレギュレータ回路の間で、特に大電流のとき干渉を引き起こす可能性があります。このような状況では、トロイドまたは E コアのインダクタ (閉じた磁気構造のもの) を使用する必要があります。

選択チャートに記載されているインダクタには、Schottky 用のフェライト E コア構成、Renco および Coilcraft 用のフェライト・ボビン・コア、Pulse Engineering 用の鉄粉トロイドが含まれています。

インダクタの最大電流定格を超えると、銅線の損失が原因でインダクタが過熱したり、コアが飽和したりする可能性があります。インダクタが飽和し始めると、インダクタンスは急速に低下し、インダクタは主に抵抗性 (巻線の DC 抵抗) に見え始めます。これにより、スイッチ電流が急速に増加し、スイッチが強制的にサイクル単位の電流制限になることで、DC 出力負荷電流が低下することがあります。この結果、インダクタまたは LM2596 が過熱する可能性もあります。インダクタの種類によって飽和特性が異なるため、インダクタを選択するときはこの点を考慮してください。

インダクタ・メーカーのデータシートには、インダクタの飽和を避けるための電流制限とエネルギー制限が記載されています。

連続モード動作については、図 9-5 から図 9-8 までのインダクタ選択グラフを参照してください。

GUID-443611ED-464E-479B-831F-1E1825EF9B10-low.png図 9-5 LM2596-3.3
GUID-30591147-DA60-44DC-82F2-A80B7C334561-low.png図 9-7 LM2596-12
GUID-AFDBE5F8-8674-4C13-A76B-85AF92EC0C0D-low.png図 9-6 LM2596-5.0
GUID-78834AE0-35BE-487A-9881-F2E4A90CE138-low.png図 9-8 LM2596-ADJ
表 9-1 インダクタ・メーカーの型番
インダクタンス
(μH)
電流
(A)
SCHOTTRENCOPULSE ENGINEERINGCOILCRAFT
スルーホール表面実装スルーホール表面実装スルーホール表面実装表面実装
L15220.996714835067148460RL-1284-22-43RL1500-22PE-53815PE-53815-SDO3308-223
L21680.996714407067144450RL-5471-5RL1500-68PE-53821PE-53821-SDO3316-683
L22471.176714408067144460RL-5471-6PE-53822PE-53822-SDO3316-473
L23331.406714409067144470RL-5471-7PE-53823PE-53823-SDO3316-333
L24221.706714837067148480RL-1283-22-43PE-53824PE-53825-SDO3316-223
L25152.106714838067148490RL-1283-15-43PE-53825PE-53824-SDO3316-153
L263300.806714410067144480RL-5471-1PE-53826PE-53826-SDO5022P-334
L272201.006714411067144490RL-5471-2PE-53827PE-53827-SDO5022P-224
L281501.206714412067144500RL-5471-3PE-53828PE-53828-SDO5022P-154
L291001.476714413067144510RL-5471-4PE-53829PE-53829-SDO5022P-104
L30681.786714414067144520RL-5471-5PE-53830PE-53830-SDO5022P-683
L31472.206714415067144530RL-5471-6PE-53831PE-53831-SDO5022P-473
L32332.506714416067144540RL-5471-7PE-53932PE-53932-SDO5022P-333
L33223.106714839067148500RL-1283-22-43PE-53933PE-53933-SDO5022P-223
L34153.406714840067148790RL-1283-15-43PE-53934PE-53934-SDO5022P-153
L352201.7067144170RL-5473-1PE-53935PE-53935-S
L361502.1067144180RL-5473-4PE-54036PE-54036-S
L371002.5067144190RL-5472-1PE-54037PE-54037-S
L38683.1067144200RL-5472-2PE-54038PE-54038-S
L39473.5067144210RL-5472-3PE-54039PE-54039-S
L40333.506714422067148290RL-5472-4PE-54040PE-54040-S
L41223.506714423067148300RL-5472-5PE-54041PE-54041-S
L421502.7067148410RL-5473-4PE-54042PE-54042-S
L431003.4067144240RL-5473-2PE-54043
L44683.4067144250RL-5473-3PE-54044