JAJS856G november   1999  – march 2023 LM2596

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD 定格
    3. 7.3  動作条件
    4. 7.4  熱に関する情報
    5. 7.5  電気的特性 - 3.3V バージョン
    6. 7.6  電気的特性 - 5V バージョン
    7. 7.7  電気的特性 - 12V バージョン
    8. 7.8  電気的特性 - 可変電圧バージョン
    9. 7.9  電気的特性 - すべての出力電圧バージョン
    10. 7.10 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 遅延スタートアップ
      2. 8.3.2 低電圧誤動作防止
      3. 8.3.3 反転レギュレータ
      4. 8.3.4 反転レギュレータのシャットダウン方法
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 不連続モードの動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 入力コンデンサ (CIN)
      2. 9.1.2 フィードフォワード・コンデンサ (CFF)
      3. 9.1.3 出力コンデンサ (COUT)
      4. 9.1.4 キャッチ・ダイオード
      5. 9.1.5 インダクタの選択
      6. 9.1.6 出力電圧リップルと過渡
      7. 9.1.7 オープン・コアのインダクタ
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 LM2596 固定出力シリーズ降圧レギュレータ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
          2. 9.2.1.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 9.2.1.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 9.2.1.2.4 キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
          5. 9.2.1.2.5 入力コンデンサ (CIN)
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 LM2596 可変出力シリーズ降圧レギュレータ
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.2.2.1 出力電圧のプログラム
          2. 9.2.2.2.2 インダクタの選択 (L1)
          3. 9.2.2.2.3 出力コンデンサの選択 (COUT)
          4. 9.2.2.2.4 フィードフォワード・コンデンサ (CFF)
          5. 9.2.2.2.5 キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
          6. 9.2.2.2.6 入力コンデンサ (CIN)
        3. 9.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
      3. 9.4.3 熱に関する注意事項
  10. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 10.1.2 開発サポート
        1. 10.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  11. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • NDH|5
  • NEB|5
  • KTT|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
キャッチ・ダイオードの選択 (D1)
  1. キャッチ・ダイオードの電流定格は、最大負荷電流の最低でも 1.3 倍以上にする必要があります。また、電源の設計が連続的な出力短絡に耐える必要がある場合、ダイオードの電流定格は LM2596 の最大電流制限と等しくする必要があります。このダイオードの最もストレスの多い状況は、出力過負荷または出力短絡の状態です。表 9-4 を参照してください。この例では、5A、20V の 1N5823 ショットキー・ダイオードが最高の性能を発揮し、出力短絡時にもオーバーストレスが発生しません。
    表 9-4 ダイオードの選択表
    VR3A のダイオード4A~6A のダイオード
    表面実装スルーホール表面実装スルーホール
    ショットキー超高速回復ショットキー超高速回復ショットキー超高速回復ショットキー超高速回復
    20Vこれら
    すべての
    ダイオード

    定格は
    50V
    以上です。
    1N5820これら
    すべての
    ダイオード

    定格は
    50V
    以上です。
    これら
    すべての
    ダイオード

    定格は
    50V
    以上です。
    SR502これら
    すべての
    ダイオード

    定格は
    50V
    以上です。
    SK32SR3021N5823
    MBR320SB520
    30V30WQ031N5821
    SK33MBR33050WQ03SR503
    31DQ031N5824
    1N5822SB530
    40VSK34SR30450WQ04SR504
    MBRS340MBR3401N5825
    30WQ04MURS32031DQ04MUR320MURS620SB540MUR620
    50VSK3530WF10SR30550WF10HER601
    または MBRS360MBR35050WQ05SB550
    詳細30WQ0531DQ0550SQ080
  2. ダイオードの逆電圧定格は、最大入力電圧の最低でも 1.25 倍にする必要があります。
  3. このダイオードは高速 (逆回復時間が短い) で、短いリード線とプリント基板上の短い配線によって、LM2596 の近くに配置する必要があります。スイッチング速度が高速で、順方向電圧降下が小さいため、ショットキー・ダイオードは最高の性能と効率を実現し、特に出力電圧の低いアプリケーションでは最初に選択する必要があります。超高速回復、または高効率の整流器もよい結果が得られます。超高速回復ダイオードの逆回復時間は通常 50ns 以下です。1N5400 シリーズなどの整流器は、低速なため使用できません。