JAJS558H september 1998 – june 2023 LM2676
PRODUCTION DATA
その他の特長として、指定された入力電圧および出力負荷の条件において出力電圧の許容誤差が確実に ±1.5%、発振器の周波数の許容誤差が ±10% であることが挙げられます。外部シャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流は標準値で 50μA です。出力スイッチには電流制限と、障害状態における完全な保護を行うためのサーマル・シャットダウンが含まれています。