JAJS627N April 2000 – June 2025 LM2676
PRODUCTION DATA
3.3V のシステム ロジック電源バスを、13V ~ 16V の非安定化 DC 電圧を供給する AC アダプタから生成します。最大負荷電流は 2.5A です。スルー ホール部品を推奨します。
ステップ 1:動作条件は次のとおりです。
ステップ 2:LM2676T-3.3 を選択します。出力電圧の許容誤差は室温で ±2%、動作温度範囲の全体にわたって ±3% です。
ステップ 3:3.3V デバイスにはノモグラフを使用します (図 7-2)。16V の水平線 (VIN の最大値) と 2.5A の垂直線 (ILOAD の最大値) の交点は、22µH インダクタである L33 が必要であることを示しています。
表 7-3から、スルーホール コンポーネント内の L33 は、Renco の製品番号 Rl-1283-22-43、または Pulse Engineering の製品番号 PE-53933 から入手できます。
ステップ 4:表 7-6または表 7-5を使用して、出力コンデンサを決定します。3.3V 出力と 22µH インダクタを使用する場合、4 つのスルー ホール出力キャパシタ ソリューションがあり、同じタイプのコンデンサを並列に接続して、識別用のコンデンサ コードを示します。表 7-1または表 7-2に、コンデンサの実際の特性を示します。回路では、次のいずれかの選択肢が機能します。
ステップ 5:表 7-7または表 7-8を使って入力コンデンサを選択します。3.3V 出力と 22µH の場合、3 つのスルー ホール ソリューションがあります。これらのコンデンサは十分な電圧定格とRMS電流定格が 1.25A (1/2 ILOAD 最大値) を超えるものです。ここでも、特定の部品特性に対して表 7-2または表 7-1を使用すると、次の選択肢が適しています。
ステップ 6:表 7-4から、3A ショットキー ダイオードを選択する必要があります。スルーホール部品の場合は、20V 定格ダイオードで十分であり、以下の 2 つのタイプの部品が適しています。
ステップ 7:CBOOST には 0.01pF コンデンサが使用されます。