表 7-5 固定出力電圧アプリケーション用の出力コンデンサ - 表面実装| 出力電圧 (V)(1)(2) | インダクタンス (µH) | 表面実装 |
|---|
| AVX TPS シリーズ | SPRAGUE 594D シリーズ | KEMET T495 シリーズ |
|---|
| 番号 | C コード | 番号 | C コード | 番号 | C コード |
|---|
| 3.3 | 10 | 4 | C2 | 3 | C1 | 4 | C4 |
| 15 | 4 | C2 | 3 | C1 | 4 | C4 |
| 22 | 3 | C2 | 2 | C7 | 3 | C4 |
| 33 | 2 | C2 | 2 | C6 | 2 | C4 |
| 5 | 10 | 4 | C2 | 4 | C6 | 4 | C4 |
| 15 | 3 | C2 | 2 | C7 | 3 | C4 |
| 22 | 3 | C2 | 2 | C7 | 3 | C4 |
| 33 | 2 | C2 | 2 | C3 | 2 | C4 |
| 47 | 2 | C2 | 1 | C7 | 2 | C4 |
| 12 | 10 | 4 | C5 | 3 | C6 | 5 | C9 |
| 15 | 3 | C5 | 2 | C7 | 4 | C8 |
| 22 | 2 | C5 | 2 | C6 | 3 | C8 |
| 33 | 2 | C5 | 1 | C7 | 2 | C8 |
| 47 | 2 | C4 | 1 | C6 | 2 | C8 |
| 68 | 1 | C5 | 1 | C5 | 2 | C7 |
| 100 | 1 | C4 | 1 | C5 | 1 | C8 |
(1) No. は、並列接続される同一のタイプのコンデンサの数を表します
(2) C コードは、
表 7-1および
表 7-2のコンデンサの参照番号を示し、メーカーの特定の部品を識別します。
表 7-6 固定出力電圧アプリケーション用の出力コンデンサ - スルー ホール| 出力電圧 (V)(1)(2) | インダクタンス (µH) | スルー ホール |
|---|
| SANYO OS-CON SA シリーズ | SANYO MV-GX シリーズ | NICHICON PL シリーズ | PANASONIC HFQ シリーズ |
|---|
| 番号 | C コード | 番号 | C コード | 番号 | C コード | 番号 | C コード |
|---|
| 3.3 | 10 | 1 | C3 | 1 | C10 | 1 | C6 | 2 | C6 |
| 15 | 1 | C3 | 1 | C10 | 1 | C6 | 2 | C5 |
| 22 | 1 | C5 | 1 | C10 | 1 | C5 | 1 | C7 |
| 33 | 1 | C2 | 1 | C10 | 1 | C13 | 1 | C5 |
| 5 | 10 | 2 | C4 | 1 | C10 | 1 | C6 | 2 | C5 |
| 15 | 1 | C5 | 1 | C10 | 1 | C5 | 1 | C6 |
| 22 | 1 | C5 | 1 | C5 | 1 | C5 | 1 | C5 |
| 33 | 1 | C4 | 1 | C5 | 1 | C13 | 1 | C5 |
| 47 | 1 | C4 | 1 | C4 | 1 | C13 | 2 | C3 |
| 12 | 10 | 2 | C7 | 1 | C5 | 1 | C18 | 2 | C5 |
| 15 | 1 | C8 | 1 | C5 | 1 | C17 | 1 | C5 |
| 22 | 1 | C7 | 1 | C5 | 1 | C13 | 1 | C5 |
| 33 | 1 | C7 | 1 | C3 | 1 | C11 | 1 | C4 |
| 47 | 1 | C7 | 1 | C3 | 1 | C10 | 1 | C3 |
| 68 | 1 | C7 | 1 | C2 | 1 | C10 | 1 | C3 |
| 100 | 1 | C7 | 1 | C2 | 1 | C9 | 1 | C1 |
(1) No. は、並列接続される同一のタイプのコンデンサの数を表します
(2) C コードは、
表 7-1および
表 7-2のコンデンサの参照番号を示し、メーカーの特定の部品を識別します。
表 7-7 固定出力電圧アプリケーション用入力コンデンサ - 表面実装| 出力電圧 (V)(1)(2)(3) | インダクタンス (µH) | 表面実装 |
|---|
| AVX TPS シリーズ | SPRAGUE 594D シリーズ | KEMET T495 シリーズ |
|---|
| 番号 | C コード | 番号 | C コード | 番号 | C コード |
|---|
| 3.3 | 10 | 2 | C5 | 1 | C7 | 2 | C8 |
| 15 | 3 | C9 | 1 | C10 | 3 | C10 |
| 22 | (4) を参照 | (4) を参照 | 2 | C13 | 3 | C12 |
| 33 | (4) を参照 | (4) を参照 | 2 | C13 | 2 | C12 |
| 5 | 10 | 2 | C5 | 1 | C7 | 2 | C8 |
| 15 | 2 | C5 | 1 | C7 | 2 | C8 |
| 22 | 3 | C10 | 2 | C12 | 3 | C11 |
| 33 | (4) を参照 | (4) を参照 | 2 | C13 | 3 | C12 |
| 47 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C13 | 2 | C12 |
| 12 | 10 | 2 | C7 | 2 | C10 | 2 | C7 |
| 15 | 2 | C7 | 2 | C10 | 2 | C7 |
| 22 | 3 | C10 | 2 | C12 | 3 | C10 |
| 33 | 3 | C10 | 2 | C12 | 3 | C10 |
| 47 | (4) を参照 | (4) を参照 | 2 | C13 | 3 | C12 |
| 68 | (4) を参照 | (4) を参照 | 2 | C13 | 2 | C12 |
| 100 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C13 | 2 | C12 |
(1) 特定のインダクタンス値について、ワースト ケースの最大入力電圧および負荷電流を想定しています
(2) No. は、並列接続される同一のタイプのコンデンサの数を表します
(3) C コードは、
表 7-1および
表 7-2のコンデンサの参照番号を示し、メーカーの特定の部品を識別します。
(4) コンデンサの電圧定格がアプリケーションの入力電圧よりも大きいことを確認します。
表 7-8 固定出力電圧アプリケーション用の入力コンデンサ - スルー ホール| 出力電圧 (V)(1)(2)(3) | インダクタンス (µH) | スルー ホール |
|---|
| SANYO OS-CON SA シリーズ | SANYO MV-GX シリーズ | NICHICON PL シリーズ | PANASONIC HFQ シリーズ |
|---|
| 番号 | C コード | 番号 | C コード | 番号 | C コード | 番号 | C コード |
|---|
| 3.3 | 10 | 1 | C7 | 2 | C4 | 1 | C5 | 1 | C6 |
| 15 | 1 | C10 | 1 | C10 | 1 | C18 | 1 | C6 |
| 22 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C14 | 1 | C24 | 1 | C13 |
| 33 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C12 | 1 | C20 | 1 | C12 |
| 5 | 10 | 1 | C7 | 2 | C4 | 1 | C14 | 1 | C6 |
| 15 | 1 | C7 | 2 | C4 | 1 | C14 | 1 | C6 |
| 22 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C10 | 1 | C18 | 1 | C13 |
| 33 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C14 | 1 | C23 | 1 | C13 |
| 47 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C12 | 1 | C20 | 1 | C12 |
| 12 | 10 | 1 | C9 | 1 | C10 | 1 | C18 | 1 | C6 |
| 15 | 1 | C10 | 1 | C10 | 1 | C18 | 1 | C6 |
| 22 | 1 | C10 | 1 | C10 | 1 | C18 | 1 | C6 |
| 33 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C10 | 1 | C18 | 1 | C6 |
| 47 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C13 | 1 | C23 | 1 | C13 |
| 68 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C12 | 1 | C21 | 1 | C12 |
| 100 | (4) を参照 | (4) を参照 | 1 | C11 | 1 | C22 | 1 | C11 |
(1) 特定のインダクタンス値について、ワースト ケースの最大入力電圧および負荷電流を想定しています
(2) No. は、並列接続される同一のタイプのコンデンサの数を表します
(3) C コードは、
表 7-1および
表 7-2のコンデンサの参照番号を示し、メーカーの特定の部品を識別します。
(4) コンデンサの電圧定格がアプリケーションの入力電圧よりも大きいことを確認します。