JAJSSE1C August   2008  – January 2024 LM26NV

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 動作定格
    3. 5.3 LM26NV の電気的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 機能説明
      1. 6.2.1 LM26NV オプション
      2. 6.2.2 出力ピン オプションのブロック図
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 ノイズの考慮事項
      2. 7.1.2 取り付けに関する考慮事項
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス命名規則
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

LM26NV の電気的特性

特に記述のない限り、以下の仕様は V+ = 2.7VDC ~ 5.5VDC、および VTEMP 負荷電流 = 0µA に適用されます。特に記述がない限り、太字の制限値は、TA = TJ = TMIN ~ TMAX に適用され、その他のすべての制限値は、TA = TJ = 25℃に適用されます。
記号パラメータ条件標準値(1)LM26NV の制限値 (2)単位 (限度)
温度センサ
トリップ ポイント精度 (VREF、DAC、コンパレータのオフセット、温度感度の誤差を含む)-55℃ ≤ TA ≤ +110℃±3℃ (最大)
+120℃±4℃ (最大)
トリップ ポイント ヒステリシスHYST = GND11
HYST = V+2
IS電源電流1620
40
μA (max)
μA (max)
デジタル出力および入力
IOUT(“1”)論理「1」出力リーク電流 (3)V+ = +5.0V0.0011µA (最大値)
VOUT(“0”)論理「0」出力電圧IOUT = +1.2mA および V+≥2.7V、IOUT = +3.2mA および V+≥4.5V (4)0.4V (最大値)
VOUT(“1”)論理「1」プッシュプル出力電圧ISOURCE = 500µA、V+ ≥ 2.7V0.8 × V+V (最小値)
ISOURCE = 800µA、V+≥4.5VV+ − 1.5V (最小値)
VIHHYST 入力の論理的「1」スレッショルド電圧0.8 × V+V (最小値)
VILHYST 入力の論理的「0」スレッショルド電圧0.2 × V+V (最大値)
標準値は TJ = TA = 25℃であり、最も可能性の高いパラメータ基準値を表します。
これらの制限値により、AOQL (平均出荷品質レベル) を保証しています。
1µA 制限はテスト制限に基づいており、部品の実際の性能を反映していません。温度が 15℃上昇するごとに、電流は 2 倍になると予想されます。たとえば、25℃での 1nA の標準電流は、85℃では 16nA に増加します。
最大出力負荷電流を設定するときは、自己発熱の影響を含めるように注意する必要があります。IOUT= 3.2mA および VOUT= 0.4V のとき、LM26NV の電力散逸は 1.28mW 増加します。熱抵抗が 250℃/W の場合、この電力散逸による自己発熱によって、ダイ温度が約 0.32℃上昇します。トリップ ポイントの精度仕様には自己発熱は含まれていません。
パッケージ タイプθJA
SOT-23、DBV250℃/W