JAJSSE1C August 2008 – January 2024 LM26NV
PRODUCTION DATA
LM26NV は、他の IC 温度センサと同じように簡単に取り付け可能です。表面に接着または固定することができます。LM26NV が検出している温度は、LM26NV のリード端子が接続箇所の表面温度の約 +0.06℃以内となります。
これは、周囲の気温が表面温度とほぼ同じであると仮定した場合で、気温が表面温度よりもはるかに高いか低い場合、実際に測定される温度は表面温度と気温の間の中間温度になります。
良好な熱伝導率を確保するため、LM26NV ダイの裏面を GND ピン (ピン 2) に直接接続します。LM26NV のその他のリード端子へのランドや配線の温度も、検出対象の温度に影響を及ぼします。
代わりに、密閉された金属チューブ内に LM26NV を取り付け、バスに浸したり、タンク内のねじ穴にねじ込んだりすることもできます。他の IC と同様に、LM26NV および関連する配線や回路は、リーケージや腐食を避けるため、絶縁と乾燥状態を維持する必要があります。結露が発生する可能性のある低温環境でシステムが動作する場合、これは特に重要です。多くの場合、湿気により LM26NV やその接続部が腐食することが無いように、Humiseal 塗料やエポキシ塗料またはディップなどのプリント回路コーティングやワニスが使用されます。
接合部と周囲との間の熱抵抗 (θJA) は、部品の電力散逸による接合部温度の上昇を計算するために使用されるパラメータです。LM26NV の場合、ダイ接合部温度の上昇の計算式は次のとおりです。

ここで、
表 7-1 に、5.5V 電源でのオープン ドレイン デジタル出力に 10k プルアップ抵抗を付けた LM26NV の、さまざまな条件における熱抵抗とダイ温度の上昇をまとめます。
| SOT-23 ヒートシンクなし |
SOT-23 小型ヒートシンク |
|||
|---|---|---|---|---|
| θJA (℃/W) |
TJ−TA (℃) |
θJA (℃/W) |
TJ−TA (℃) |
|
| 静止空気 | 250 | 0.11 | 未定 | 未定 |
| 気流 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 |