JAJSSE1C August 2008 – January 2024 LM26NV
PRODUCTION DATA
LM26NV の電源ノイズ除去機能は大変優れています。LM26NV の電源除去のテストに使用する各種信号を以下に示します。これらの信号が LM26NV の V+ ピンに結合されている場合、出力の疑似トリガは観測されませんでした。
テストは、出力をアクティブにせずに、LM26NV の温度をトリップ ポイントから 1℃離れた温度に維持して行われました。