JAJSA73K September 2004 – September 2018 LM2734
PRODUCTION DATA.
LM2734レギュレータはモノリシックで高周波数のPWM降圧DC/DCコンバータで、6ピンの薄型SOTパッケージで供給されます。ローカルDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さなPCB面積で実現しています。
最小限の外付け部品と、WEBENCHでのオンライン設計サポートにより、LM2734レギュレータは簡単に使用できます。最先端の0.5µm BiCMOSテクノロジを使用する内蔵300mΩ NMOSスイッチにより1Aの負荷を駆動できるため、利用可能な最高の電力密度が得られます。世界最先端の制御回路により、最短で13nsのオン時間が可能なため、3V~20Vの入力動作範囲の全体から、最低0.8Vの出力電圧へ、非常に高い周波数で変換できます。スイッチング周波数は内部的に550kHz (LM2734Y)または1.6MHz (LM2734X)に設定されており、非常に小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、最大90%の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が30nAと非常に低くなっています。
LM2734は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LM2734 | SOT (6) | 2.90mm×1.60mm |