ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

高い軽負荷効率、3V ~ 20V 入力、1A、降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62932 アクティブ SOT-583 パッケージ封止、3.8V ~ 30V 入力、2A、200kHz ~ 2.2MHz、低静止電流 (IQ)、同期整流降圧コンバータ Higher efficiency with lower IQ and wider VIN in a smaller package.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1900 Features Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 18 Iq (typ) (µA) 2100 Duty cycle (max) (%) 96
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 20 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1900 Features Enable, Light Load Efficiency, Pre-Bias Start-Up Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 18 Iq (typ) (µA) 2100 Duty cycle (max) (%) 96
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 薄型のSOT-6パッケージ
  • 入力電圧範囲: 3V~20V
  • 出力電圧範囲: 0.8V~18V
  • 1Aの出力電流
  • 550kHz (LM2734Y)および1.6MHz (LM2734X)のスイッチング周波数
  • 300mΩ NMOSスイッチ
  • シャットダウン電流: 30nA
  • 内部基準電圧:0.8V±2%
  • 内部的なソフトスタート
  • 電流モード、PWMの動作
  • サーマル・シャットダウン
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM2734を使用するカスタム設計を作成
  • 薄型のSOT-6パッケージ
  • 入力電圧範囲: 3V~20V
  • 出力電圧範囲: 0.8V~18V
  • 1Aの出力電流
  • 550kHz (LM2734Y)および1.6MHz (LM2734X)のスイッチング周波数
  • 300mΩ NMOSスイッチ
  • シャットダウン電流: 30nA
  • 内部基準電圧:0.8V±2%
  • 内部的なソフトスタート
  • 電流モード、PWMの動作
  • サーマル・シャットダウン
  • WEBENCH® Power Designerにより、LM2734を使用するカスタム設計を作成

LM2734レギュレータはモノリシックで高周波数のPWM降圧DC/DCコンバータで、6ピンの薄型SOTパッケージで供給されます。ローカルDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さなPCB面積で実現しています。

最小限の外付け部品と、WEBENCHでのオンライン設計サポートにより、LM2734レギュレータは簡単に使用できます。最先端の0.5µm BiCMOSテクノロジを使用する内蔵300mΩ NMOSスイッチにより1Aの負荷を駆動できるため、利用可能な最高の電力密度が得られます。世界最先端の制御回路により、最短で13nsのオン時間が可能なため、3V~20Vの入力動作範囲の全体から、最低0.8Vの出力電圧へ、非常に高い周波数で変換できます。スイッチング周波数は内部的に550kHz (LM2734Y)または1.6MHz (LM2734X)に設定されており、非常に小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、最大90%の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が30nAと非常に低くなっています。

LM2734は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

LM2734レギュレータはモノリシックで高周波数のPWM降圧DC/DCコンバータで、6ピンの薄型SOTパッケージで供給されます。ローカルDC/DC変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さなPCB面積で実現しています。

最小限の外付け部品と、WEBENCHでのオンライン設計サポートにより、LM2734レギュレータは簡単に使用できます。最先端の0.5µm BiCMOSテクノロジを使用する内蔵300mΩ NMOSスイッチにより1Aの負荷を駆動できるため、利用可能な最高の電力密度が得られます。世界最先端の制御回路により、最短で13nsのオン時間が可能なため、3V~20Vの入力動作範囲の全体から、最低0.8Vの出力電圧へ、非常に高い周波数で変換できます。スイッチング周波数は内部的に550kHz (LM2734Y)または1.6MHz (LM2734X)に設定されており、非常に小型の表面実装インダクタとチップ・コンデンサを使用できます。動作周波数が非常に高いにもかかわらず、最大90%の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が30nAと非常に低くなっています。

LM2734は電流モード制御と内部補償を活用して、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM2734Z アクティブ 軽負荷効率対応、3V ~ 20V 入力、1A、高周波、降圧コンバータ Higher frequency 3 MHz with non sync

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM2734 薄型SOT、1A負荷の降圧DC/DCレギュレータ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2018年 10月 31日
ユーザー・ガイド LM2734 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 17日
ユーザー・ガイド High-IF Sub-sampling Receiver Subsystem User Guide 2012年 1月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM2734X-EVAL — 薄型 SOT23 1 A 負荷、降圧 DC-DC レギュレータ

LM2734 Thin SOT-23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LM2734X PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM136A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2734X PSpice Transient Model

SNVM149.ZIP (201 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2734X Unencrypted PSpice Average Model

SNVM836.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2734X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM835.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2734Y PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM098A.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2734Y PSpice Transient Model

SNVM100.ZIP (195 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2734Y Unencrypted PSpice Average Model

SNVM834.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM2734Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM837.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ