LM2734X-EVAL
薄型 SOT23 1 A 負荷、降圧 DC-DC レギュレータ
LM2734X-EVAL
概要
LM2734 Thin SOT-23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator
特長
- Thin SOT-23-6 package
- 3.0V to 20V input voltage range
- 0.8V to 18V output voltage range
- 1A output current
- 550kHz (LM2734Y) and 1.6MHz (LM2736X) switching frequencies
- 300m ohm NMOS switch
- 30nA shutdown current
- 0.8V, 2% internal voltage reference
- Internal soft-start
- Current-Mode, PWM operation
- WEBENCH online design tool
Applications:
- Local Point of Load Regulation
- Core Power in HDDs
- Set-Top Boxes
- Battery Powered Devices
- USB Powered Devices
- DSL Modems
- Notebook Computers
購入と開発の開始
評価ボード
LM2734X EVAL — 薄型 SOT23 1A 負荷、降圧 DC/DC レギュレータの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | LM2734 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 17日 | ||
証明書 | LM2734X EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
証明書 | LM2734X-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |